• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Tryckgivare / Vakuumgivare
  4. Två kopplingsutgångar
  5. PV7623

Tryckvakt med IO-Link

PV7623

PV-060-SEN14-UFRVG/US/ /

Tryckvakt med IO-Link

PV7623

PV-060-SEN14-UFRVG/US/ /

  • Kompakt hölje för användning i trånga utrymmen
  • Mycket hög övertrycks- och vakuumtålighet
  • Robust hölje i rostfritt stål med hög stöt- och vibrationstålighet
  • Livslängd på fler än 60 miljoner tryckcykler
  • Två programmerbara kopplingsutgångar, en av dem med IO-Link-kommunikationsgränssnitt
  • Användarvänlig kommunikation och parameterisering via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
  • crn
Produktegenskaper
Antal in och utgångar Antal kopplingsutgångar: 2
Mätområde
0...60 bar 0...870 psi 0...6 MPa
Processanslutning gängad anslutning 1/4" NPT utvändig gänga Invändig gänga:M5
Applikation
Mätelement metallisk tunnfilmcell
Applikation för industriell montering
Media flytande och gasformiga medier
Medietemperatur [°C] -40...90
Min. sprängtryck
900 bar 13050 psi 90 MPa
Tryckhållfasthet
150 bar 2175 psi 15 MPa
Hänvisning till tryckangivelse
statisk
Vakuumresistens [mbar] -1000
Typ av tryck relativt tryck
MAWP (för applikationer enligt CRN) [bar] 150
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 18...30 DC
Strömförbrukning [mA] < 15
Min. isolationsmotstånd [MΩ] 100; (500 V DC)
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Tillslagsfördröjning [s] < 0,3
In- / utgångar
Antal in och utgångar Antal kopplingsutgångar: 2
Utgångar
Totalt antal utgångar 2
Utgångssignal kopplingssignal; IO-Link; (konfigurerbar)
Elektriskt utförande PNP/NPN
Antal kopplingsutgångar 2
Utgångsfunktion slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 100
Kopplingsfrekvens DC [Hz] < 170
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde
0...60 bar 0...870 psi 0...6 MPa
Kopplingspunkt SP
0,6...60 bar 9...870 psi 0,06...6 MPa
Frånslagspunkt rP
0,3...59,7 bar 4...866 psi 0,03...5,97 MPa
I steg om
0,02 bar 1 psi 0,002 MPa
Fabriksinställning
SP1 = 15 bar rP1 = 13,8 bar ou1 = Hno;
SP2 = 45 bar rP2 = 43,8 bar ou2 = Hno;
dS1/dS2 = 0 ms dr1/dr2 = 0 ms
coF = 0 % P-n = PnP dAP= 60 ms
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet av kopplingspunkt [% av spannet] < ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2)
Repeternoggrannhet [% av spannet] < ± 0,05; (med temperaturvariationer < 10 K)
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] < ± 0,5; (linjäritet inkl. hysteres och repeterbarhet, gränsvärdesinställning enligt DIN EN IEC 62828-1)
Avvikelse linjäritet [% av spannet] < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Avvikelse hysteres [% av spannet] < ± 0,2
Långtidsstabilitet [% av spannet] < ± 0,1; (per 6 månader)
Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K] < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K] < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
Reaktionstider
Reaktionstid [ms] < 3
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; kopplingslogik; tillslags- / frånslagsfördröjning; Dämpning
Gränssnitt
Kommunikationsinterface IO-Link
Typ av transmission COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI-standard IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO-läge ja
Nödvändig masterporttyp A
Analoga processdata 2
Binära processdata 2
Min. processcykeltid [ms] 5
Understödda DeviceIDs
Drift typ DeviceID
default 899
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -40...90
Lagringstemperatur [°C] -40...100
Kapslingsklass IP 67; IP 69K
Godkännanden / tester
EMC
DIN EN 61326-1
Stöttålighet
DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Vibrationstålighet
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 668
UL godkännande
Godkännandenummer UL J015
Tryckkärlsdirektivet God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran
Mekaniska data
Vikt [g] 64,5
Material 1.4542 (17-4 PH / 630); rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PEI
Material, i kontakt med mediet rostfritt stål (1.4305 / 303); 1.4542 (17-4 PH / 630)
Min. tryckcykler 60 miljoner; (vid 1.2 gånger nominellt tryck)
Åtdragningsmoment [Nm] 50; (rekommenderat åtdragningsmoment; Beroende på smörjning, tätning och tryckbelastning)
Processanslutning gängad anslutning 1/4" NPT utvändig gänga Invändig gänga:M5
Strypningselementet integrerat ja
Anmärkning
Anmärkning
BFSL = Best Fit Straight Line
LS = Gränsvärdesinställning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning Anslutning: 1 x M12; kodning: A