Tryckvakt med IO-Link
PV8002
PV-100-SEG14-UFRVG/US/ /
Tryckvakt med IO-Link
PV8002
PV-100-SEG14-UFRVG/US/ /
- Kompakt hölje för användning i trånga utrymmen
- Mycket hög övertrycks- och vakuumtålighet
- Robust hölje i rostfritt stål med hög stöt- och vibrationstålighet
- Två programmerbara kopplingsutgångar, en av dem med IO-Link-kommunikationsgränssnitt
- Integrerad temperaturmätning via IO-Link
- Användarvänlig kommunikation och parameterisering via IO-Link
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Mätområde |
|
|||
Processanslutning | gängad anslutning G 1/4 utvändig gänga (DIN EN ISO 1179-2); Invändig gänga:M5 |
Applikation
Mätelement | metallisk tunnfilmcell | |||
---|---|---|---|---|
Applikation | för industriell montering | |||
Media | flytande och gasformiga medier | |||
Medietemperatur [°C] | -40...90 | |||
Min. sprängtryck |
|
|||
Tryckhållfasthet |
|
|||
Hänvisning till tryckangivelse |
|
|||
Vakuumresistens [mbar] | -1000 | |||
Typ av tryck | relativt tryck |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 15 |
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | < 0,3 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | < 130 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopplingspunkt SP |
|
||||||||||||
Frånslagspunkt rP |
|
||||||||||||
I steg om |
|
||||||||||||
Fabriksinställning |
|
Mätområde |
|
||
---|---|---|---|
Kopplingspunkt SP |
|
||
Frånslagspunkt rP |
|
||
I steg om |
|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet av kopplingspunkt [% av spannet] | < ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2) |
---|---|
Repeternoggrannhet [% av spannet] | < ± 0,05; (med temperaturvariationer < 10 K) |
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] | < ± 0,5; (linjäritet inkl. hysteres och repeterbarhet, gränsvärdesinställning enligt DIN EN IEC 62828-1) |
Avvikelse linjäritet [% av spannet] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Avvikelse hysteres [% av spannet] | < ± 0,2 |
Långtidsstabilitet [% av spannet] | < ± 0,1; (per 6 månader) |
Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Noggrannhet [K] | ± 2 K + (0.1 x (omgivningstemperatur - mediumtemperatur)) |
---|---|
Hänvisning | temperaturområde -10 to 80 °C |
Reaktionstider
Reaktionstid [ms] | < 3 |
---|
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | < 80 / < 210 ( under ifm referensvillkor ) |
---|
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; kopplingslogik; tillslags- / frånslagsfördröjning; Dämpning |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profil | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
SIO-läge | ja | ||||||||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||||||||
Analoga processdata | 5 | ||||||||||
Binära processdata | 2 | ||||||||||
Min. processcykeltid [ms] | 4,5 | ||||||||||
IO-Linkupplösning tryck [bar] | 0,05 | ||||||||||
IO-Linkupplösning tryck [MPa] | 0,005 | ||||||||||
IO-Linkupplösning temperatur [K] | 0,2 | ||||||||||
IO-Link processdata (cyklisk) |
|
||||||||||
IO-Link funktioner (acyklisk) | användarspecifik markering; interntemperature; räknare för driftstimmar; räknare för kopplingscykler; tryckpeakräknare; topptemperaturräknare | ||||||||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...90 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 67; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 668 | ||||
UL godkännande |
|
||||
Tryckkärlsdirektivet | God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran |
Mekaniska data
Vikt [g] | 56,8 |
---|---|
Material | 1.4542 (17-4 PH / 630); rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PEI |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1.4305 / 303); 1.4542 (17-4 PH / 630) |
Min. tryckcykler | 60 miljoner; (vid 1.2 gånger nominellt tryck) |
Åtdragningsmoment [Nm] | 25...35; (rekommenderat åtdragningsmoment; Beroende på smörjning, tätning och tryckbelastning) |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/4 utvändig gänga (DIN EN ISO 1179-2); Invändig gänga:M5 |
Tätning för processanslutning | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Strypningselementet integrerat | ja |
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|