Tryckgivare med ceramisk mätcell
PX3023
PA-025-RBR14-A-ZVG/US/ /V
Tryckgivare med ceramisk mätcell
PX3023
PA-025-RBR14-A-ZVG/US/ /V
- Precis linjär 4 till 20 mA utsignal
- Hög repeterbarhet och lågt linearitetsfel
- Med långsiktig stabilitet tack vare högt skydd mot överbelastning
- Robust hölje i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
- Stort driftstemperaturintervall
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 |
---|---|
Mätområde [bar] | -1...25 |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/4 Invändig gänga |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Applikation | för industriell montering |
Media | flytande och gasformiga medier |
Medietemperatur [°C] | -25...90; (vid förfrågan: -40...90 °C) |
Min. sprängtryck [bar] | 350 |
Tryckhållfasthet [bar] | 150 |
Typ av tryck | relativt tryck |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Utgångssignal | analogsignal |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [bar] | -1...25 |
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Repeternoggrannhet [% av spannet] | < 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K) |
---|---|
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = Gränsvärdesinställning) |
Långtidsstabilitet [% av spannet] | < ± 0,05; (per 6 månader) |
Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K] | 0,1; (0...80 °C) |
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) |
Reaktionstider
Stegresponstid analogutgång [ms] | 3 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 555 | ||||||||||||||||
Tryckkärlsdirektivet | God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran |
Mekaniska data
Vikt [g] | 223 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); FKM; PA; EPDM/X |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1.4305 / 303); keramik; FKM |
Min. tryckcykler | 100 miljoner |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/4 Invändig gänga |
Strypningselementet integrerat | nej (kan monteras i efterhand) |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|