Tryckgivare med display
PY9170
PN-600-SE MFRKG/US/ /
Tryckgivare med display
PY9170
PN-600-SE MFRKG/US/ /
- Lämplig för användning i homogeniseringsprocesser
- Programmerbar kopplingsutgång med IO-Link och skalbar analog utgång
- Röd/grön display för tydlig identifiering av det acceptabla intervallet
- Processanslutningen kan vridas för optimal uppriktning
- Bekväm drift via knappar eller parameterinställning via IO-Link
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 | ||
---|---|---|---|
Mätområde |
|
||
Mätområde [MPa] | 0...60 | ||
Processanslutning | homogeniseraranslutning |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | ||
---|---|---|---|
Mätelement | diafragmatätning | ||
Applikation | flushmontering för livsmedelsindstrin | ||
Media | flytande och gasformiga medier | ||
Medietemperatur [°C] | 5...90; (för ytterligare detaljer se avsnitt Diagram och grafer) | ||
Min. sprängtryck |
|
||
Min. sprängtryck [MPa] | 100 | ||
Tryckhållfasthet |
|
||
Tryckhållfasthet [MPa] | 80 | ||
Hänvisning till tryckangivelse |
|
||
Vakuumresistens [mbar] | -1000 | ||
Typ av tryck | relativt tryck |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC; (till SELV/PELV) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 35 |
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 0,3 |
Integrerad "Watchdog" | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | < 500 |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20; (skalbar 1:5) |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Analog spänningsutgång [V] | 0...10; (skalbar 1:5) |
Minsta lastmotstånd [Ω] | 2000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
||
---|---|---|---|
Mätområde [MPa] | 0...60 | ||
Analogstartpunkt |
|
||
Analogstartpunkt [MPa] | 0...48 | ||
Analogslutpunkt |
|
||
Analogslutpunkt [MPa] | 12...60 |
Kopplingspunkt SP |
|
||
---|---|---|---|
Kopplingspunkt SP [MPa] | 0,4...60 | ||
Frånslagspunkt rP |
|
||
Frånslagspunkt rP [MPa] | 0,1...59,7 | ||
Min. skillnad mellan SP och rP |
|
||
Min. skillnad mellan SP och rP [MPa] | 0,3 | ||
I steg om |
|
||
I steg om [MPa] | 0,1 |
Kopplingspunkt SP |
|
||
---|---|---|---|
Kopplingspunkt SP [MPa] | 0...60 | ||
Frånslagspunkt rP |
|
||
Frånslagspunkt rP [MPa] | 0...60 | ||
Min. skillnad mellan SP och rP |
|
||
Min. skillnad mellan SP och rP [MPa] | 1 | ||
I steg om |
|
||
I steg om [MPa] | 1 |
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet av kopplingspunkt [% av spannet] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
---|---|
Repeternoggrannhet [% av spannet] | < ± 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K; Turn down 1:1) |
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] | < ± 1; (linjäritet inkl. hysteres och repeterbarhet, gränsvärdesinställning enligt DIN EN IEC 62828-1) |
Avvikelse hysteres [% av spannet] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Långtidsstabilitet [% av spannet] | < ± 0,05; (Turn down 1:1; per 6 månader) |
Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K] | 0,2; (5...80 °C) |
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K] | 0,2; (5...80 °C) |
Reaktionstider
Reaktionstid [ms] | < 1,5 |
---|---|
Inställbar fördröjningstid dS, dr [s] | 0...50 |
Dämpning av procesvärdet dAP [s] | 0...4 |
Dämpning för analogutgången dAA [s] | 0...4 |
Max. responstid för analogutgång [ms] | 3 |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; tillslags- / frånslagsfördröjning; Dämpning; Displayenhet; ström-/spänningsutgång |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||||
SIO-läge | ja | ||||||
Nödvändig masterporttyp | A; (när pin 2 inte är ansluten: B) | ||||||
Understödda DeviceIDs |
|
||||||
Hänvisning |
|
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. processcykeltid [ms] | 2,3 | ||||||
IO-Linkupplösning tryck [bar] | 0,1 | ||||||
IO-Link processdata (cyklisk) |
|
||||||
IO-Link funktioner (acyklisk) | användarspecifik markering |
Profil | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. processcykeltid [ms] | 3 | ||||||||
IO-Linkupplösning tryck [bar] | 0,2 | ||||||||
IO-Link processdata (cyklisk) |
|
||||||||
IO-Link funktioner (acyklisk) | användarspecifik markering |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 5...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 146 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 1444,2 |
---|---|
Material | 1.4542 (17-4 PH / 630); rostfritt stål (1,4404 / SS2348); rostfritt stål (1,4435 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4435 / 316L) |
Min. tryckcykler | 60 miljoner |
Processanslutning | homogeniseraranslutning |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|
diagram och grafer
|
|
---|