- Produkter
- IIoT lösningar
- moneo
- moneo lokalt
- QM9105
lokal licens för programvaran för identifiering av strukturella förändringar i kritiska processvärden
QM9105
moneo DataScienceStarter 2 LIC
lokal licens för programvaran för identifiering av strukturella förändringar i kritiska processvärden
QM9105
moneo DataScienceStarter 2 LIC
- Enkel 5-stegs konfigurationsguide för användning utan behov av experter
- Permanent, tillförlitlig avvikelsedetektering minskar falsklarm och ökar maskintillgängligheten
- Automatiskt inställda dynamiska tröskelvärden säkerställer processkvalitet
- Optimering av energiförbrukningen genom tidig anmälan minskar kostnaderna
- Transparenta resultat och konfigurationsalternativ möjliggör skräddarsydda lösningar
Applikation
Applikation |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Konfiguration |
|
||||
Kompatibilitet |
|
||||
Datahantering |
|
||||
Övervakning |
|
||||
Användarinterface |
|
Mjukvara / programmering
Språk | tyska; engelska; Franska; Italienska; Spanska; Portugisiska; Kinesiska; Japanska; Koreanska; Polska |
---|---|
Databärare | download |
Typ av licens | en licens |
Licensklass | lokal fullständig version |
Systemkrav
Min. CPU-cykel | 2,3 GHz | |
---|---|---|
Min. antal CPU-kärnor | 4 | |
Min. RAM | 8 | |
Min. grafisk upplösning | 1920 x 1080 | |
Önskat enhetsinterface | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
Nätverkskort | Ethernet 1 Gbit | |
Nätverksprotokoll | Ethernet TCP/IP | |
Operativsystem | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2 | |
Web browser | Google Chrome; Mozilla Firefox; (stödda versioner: se noteringar i senaste utgåvan) | |
Dessutom krävs mjukvara |
|