- Produkter
- IIoT lösningar
- moneo
- moneo lokalt
- QMC136
licens för en OPC UA server i moneo för tillhandahållande av processdata
QMC136
moneo edgeConnect OPC UA S LIC
licens för en OPC UA server i moneo för tillhandahållande av processdata
QMC136
moneo edgeConnect OPC UA S LIC
- Data som är tillgängliga i moneo från maskinnivå tillhandahålls på OPC UA servern
- Intuitiv och säker konfiguration av servern i moneo
- Data (inklusive beräknade värden) är tillgängliga för vidare användning och bearbetning
Applikation
Applikation |
|
||
---|---|---|---|
Kompatibilitet |
|
||
Datahantering |
|
Mjukvara / programmering
Språk | tyska; engelska; Franska; Italienska; Spanska; Portugisiska; Kinesiska; Japanska; Koreanska |
---|---|
Databärare | download |
Typ av licens | en licens |
Licensklass | fullversion |
Systemkrav
Dessutom krävs mjukvara |
|
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 0,001 |
---|