radar avståndssensor
R1D100
R1DAAF6KG/US/IO-Link
radar avståndssensor
R1D100
R1DAAF6KG/US/IO-Link
- Long ranges and a wide temperature range
- Reliable measurements even in precipitation, fog, dust and dirt
- Simultaneous detection of distance and speed
- Användarinställningar kan sättas beroende på vilken applikation som tillämpas
- Intuitive set-up and visualisation of the measured data using the ifm Vision Assistant software
Enhetens användningsområde beror på vilken basfrekvens som används och i vilket land den används. En översikt hittar du i bruksanvisningen och här
Produktegenskaper
Kommunikationsinterface | IO-Link |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 80 x 80 x 45 |
Elektriskt utförande | PNP/NPN; (parametriserbar) |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Applikation
Radiogodkännande för | EU/RED | |
---|---|---|
Hänvisning till radiogodkännande |
|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC; (till SELV/PELV ; energibegränsade kretsar enligt IEC/UL 61010-1 3rd ed. cl. 9.4) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 300; (medelvärde: 150 mA) |
Effektförbrukning [W] | 21; (maximal) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] | 1000 |
Arbetsfrekvens [GHz] |
|
|
---|---|---|
Mean power spectral density EIRP [dBm/MHz] |
|
|
Mean radiated power EIRP [dBm] |
|
In- / utgångar
Totalt antal ingångar och utgångar | 3 |
---|
Ingångar
Ingångar |
|
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Utgångssignal |
|
||||
Kortslutningsskyddad | ja | ||||
Typ av kortslutningsskydd | pulserande | ||||
Överlastskydd | ja |
Analog strömutgång [mA] | 4...20, inverterbar; (skalbar) |
---|---|
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500; (< 250 Ω: Ub 16...30 V DC; 250...500 Ω: Ub 18...30 V DC) |
Analog spänningsutgång [V] | 0...10, inverterbar; (skalbar) |
Min. skenbart motstånd [Ω] | 2000 |
Elektriskt utförande | PNP/NPN; (parametriserbar) |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Område
Räckvidd [m] | 0,1...50; (hänvisade till en 10 cm hörnreflektor) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cylindrisk öppningsvinkel [°] |
|
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [m] | 0,1...50; (se diagram:) |
---|---|
Mätfrekvens [Hz] | 20...100 |
Noggrannhet / Avvikelse
Hysteres [mm] | 5; (parametriserbar) |
---|---|
Temperaturekoefficient analogutgång [% av spannet / 10 K] | ± 0,1 |
Repeterbarhet analog utgång [% av spannet] |
|
|
---|---|---|
Linjäritetsfel för analogutgång [% av spannet] |
|
|
Precision analogutgång; [% av spannet] |
|
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | endast via IO-link |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||
Profil |
|
||||||||||||||||
SIO-läge | ja | ||||||||||||||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||||||||||||||
Min. processcykeltid [ms] | 3,2 | ||||||||||||||||
IO-Link processdata (cyklisk) |
|
||||||||||||||||
IO-Link funktioner (acyklisk) | användarspecifik markering; räknare för driftstimmar; antal triggningar; interntemperature; ROI-inställning | ||||||||||||||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 | |
Kapslingsklass | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (med förmonterade anslutningar eller skyddskåpor) |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slagtålighet |
|
||||||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||||
Tålighet mot kontinuerlig chock |
|
||||||||||||
Snabb temperaturväxling |
|
||||||||||||
Saltsprayprov |
|
||||||||||||
Elektrisk säkerhet |
|
||||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 53 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 413,6 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Montering | inbyggbar |
Mått [mm] | 80 x 80 x 45 |
Material | kapsling: PA; radom: PEI; Packning: HNBR |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagram och grafer
Område
|
|
---|
Ytterligare data
Driftsläge | standard | Lång räckvidd, hög hastighet | Hög kopplingsfrekvens |
max. avstånd | 0,1...20 m | 0,25...50 m | 0,1...20 m |
upplösning på avstånd | 100 mm | 370 mm | 100 mm |
avstånds noggrannhet | ± 5 mm | ± 15 mm | ± 5 mm |
max. hastighet | ± 6 m/s | ± 15 m/s | ± 20 m/s |
upplösning av hastighet | ± 0,15 m/s | ± 0,38 m/s | |
hastighet noggrannhet | ± 0,01 m/s | ± 0,04 m/s | ± 0,25 m/s |
Kopplingsfrekvens | 20 Hz | 20 Hz | 100 Hz |
Avstånd | hänvisade till en 10 cm hörnreflektor |
Upplösning | för detektering av två objekt av samma storlek |
Noggrannhet | för ett starkt, punktformat mål |