Flervarvig absolutgivare med hålaxel
RM3008
RM-0025-E24/E-U
Flervarvig absolutgivare med hålaxel
RM3008
RM-0025-E24/E-U
- För noggrann positionsfastställning och hastighets-, vinkel- och linjär mätning
- Direkt utmatning av värdena via PROFIBUS-gränssnitt
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Hög stöt- och vibrationstålighet
- Enkel montering direkt på drivningens axel
Produktegenskaper
Upplösning | 8192 steg; 4096 varv; 25 bit |
---|---|
Kommunikationsinterface | PROFIBUS DP |
Axelutförande | Hål, öppen på en sida |
Axeldiameter [mm] | 12 |
Applikation
Funktionsprincip | absolut |
---|---|
Rotationstyp | flervarvig |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 100; ((24 V)) |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Kodtyp | binär |
---|
Mät-/ Inställningsområde
Upplösning | 8192 steg; 4096 varv; 25 bit |
---|
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | uppräkningsriktning av kodvärdena; Upplösning; Nollpunkt; limitswitch HI och LO; rörelseindikator; separering flervarv/enkelvarv |
---|---|
Diagnostiska funktioner | alarm; varningar; status; serienummer för rotationsgivare |
Adressering | adresseringsomkopplare; 0...126 |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | PROFIBUS DP |
---|
Överföringsstandard | DPV2 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Max. relativ luftfuktighet [%] | 98 |
Kapslingsklass | IP 67; (på höljet: IP 67; på axeln: IP 67) |
Godkännanden / tester
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 13,5 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 648 | |
---|---|---|
Mått [mm] | Ø 58,5 / L = 99 | |
Material | Aluminium; Klämring: Mässing | |
Max .antal varv, mekaniskt [U/min] | 12000 | |
Axelutförande | Hål, öppen på en sida | |
Axeldiameter [mm] | 12 | |
Axelmaterial |
|
|
Max axial axelbelastning (på axelns ände) [N] | 40 | |
Max radiell axelbelastning (på axelns ände) [N] | 110 | |
Fästelement | Statorkoppling |
Elektrisk anslutning
skruvplint i anslutningsutrymmet: |