Flervarvig absolutgivare med hålaxel
RM3010
RMO12BRU41312bPRN
Flervarvig absolutgivare med hålaxel
RM3010
RMO12BRU41312bPRN
- För noggrann positionsfastställning och hastighets-, vinkel- och linjär mätning
- Direkt utmatning av värdena via PROFINET-gränssnitt
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Hög stöt- och vibrationstålighet
- Enkel kabeldragning och programmering
Produktegenskaper
Upplösning | 8192 steg; 4096 varv; 25 bit |
---|---|
Kommunikationsinterface | ProfiNet-IO; PROFINET pulsgivarprofil V4.2 |
Axelutförande | Hål, öppen på en sida |
Axeldiameter [mm] | 12 |
Applikation
Funktionsprincip | absolut |
---|---|
Rotationstyp | flervarvig |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 100; ((24 V)) |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Kortslutningsskyddad | ja |
---|---|
Kodtyp | binär |
Mät-/ Inställningsområde
Upplösning | 8192 steg; 4096 varv; 25 bit |
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet [°] | 0,0439 |
---|
Noggrannhet [°] | 0,022 |
---|
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | upplösning per varv; total upplösning; Rotationsriktning; förinställt värde; provision av ett hastighetsvärde; IP-adress; MRP; MRPD; rotationsaxel |
---|---|
Adressering | Mjukvara |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | ProfiNet-IO; PROFINET pulsgivarprofil V4.2 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 98; (Kondens inte tillåten) |
Kapslingsklass | IP 67; (på höljet: IP 67; på axeln: IP 67) |
Godkännanden / tester
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Tålighet mot kontinuerlig chock |
|
||
Vibrationstålighet |
|
||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 95 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 601 | |
---|---|---|
Mått [mm] | Ø 58,5 / L = 98 | |
Material | Aluminium; Klämring: Mässing | |
Max .antal varv, mekaniskt [U/min] | 3000 | |
Axelutförande | Hål, öppen på en sida | |
Axeldiameter [mm] | 12 | |
Axelmaterial |
|
|
Max axial axelbelastning (på axelns ände) [N] | 40 | |
Max radiell axelbelastning (på axelns ände) [N] | 110 | |
Fästelement | Statorkoppling |
Elektrisk anslutning - Ethernet
Anslutning: 1 x M12; kodning: D |
Elektrisk anslutning - Spänningsmatning
Anslutning: 1 x M12; kodning: A |