• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. RM6001

Flervarvig absolutgivare med axel

RM6001

RM-4096-S24/N1A

Flervarvig absolutgivare med axel

RM6001

RM-4096-S24/N1A

  • För noggrann positionsfastställning och hastighets-, vinkel- och linjär mätning
  • Direkt utmatning av värdena via SSI-gränssnitt
  • Kompakt och robust hölje
  • Hög stöt- och vibrationstålighet
  • Radiell kabelanslutning för användning i trånga utrymmen
Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
  • ce
  • c_nrtl_us
Produktegenskaper
Upplösning 4096 upplösning; 4096 steg; 4096 varv; 24 bit
Kommunikationsinterface SSI interface
Axelutförande solid axel
Axeldiameter [mm] 6
Applikation
Funktionsprincip absolut
Rotationstyp flervarvig
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...30 DC
Strömförbrukning [mA] < 200
Ingångar
Ingångar omkastning av rotationsriktningen; Nollställning
Utgångar
Kodtyp Graykod; (stigande kodvärde när axel vrids medurs)
Kodsignal Klockpulsingång; TTL-kompatibel signal, ; Klocka och Klocka (invers) från drivrutinen över RS 485; datautgång; synkron-seriell; TTL-kompatibel signaldata och data (inv.); inkrementala signaler; 2 sinusformade inkrementala signaler (A och B) ; fasskiftad 90°; 1Vss 512 signalperioder per varv
Mät-/ Inställningsområde
Upplösning 4096 upplösning; 4096 steg; 4096 varv; 24 bit
Gränssnitt
Kommunikationsinterface SSI interface
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -40...85
Max. relativ luftfuktighet [%] 75; (tillfällig: 95 %)
Kapslingsklass IP 64
Godkännanden / tester
Stöttålighet
100 g (6 ms)
Vibrationstålighet
30 g (55...2000 Hz)
Mekaniska data
Vikt [g] 480
Mått [mm] Ø 58 / L = 46,7
Material Aluminium
Max .antal varv, mekaniskt [U/min] 12000
Max. igångssättningsmoment [Nm] 1
Referenstemperatur vridmoment [°C] 20
Axelutförande solid axel
Axeldiameter [mm] 6
Axelmaterial
Stål (1.4104)
Max axial axelbelastning (på axelns ände) [N] 10
Max radiell axelbelastning (på axelns ände) [N] 20
Anmärkning
Anmärkning
Kablar/stift som ej är anslutna (n.c.) får ej anslutas.
Elektrisk anslutning
kabel: 1 m, PUR; Max. kabellängd: 100 m; radiell, kan också användas som axiell
diagram och grafer
Impulsdiagram
1 klockpuls
2 Data