Flervarvig absolutgivare med axel
RM7012
RMK0025-C24/E
Flervarvig absolutgivare med axel
RM7012
RMK0025-C24/E
- För noggrann positionsfastställning och hastighets-, vinkel- och linjär mätning
- Direkt utmatning av värdena via CANopen-gränssnitt
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Hög stöt- och vibrationstålighet
- Enkel kabeldragning och programmering
Produktegenskaper
Upplösning | 8192 steg; 4096 varv; 25 bit |
---|---|
Kommunikationsinterface | CAN |
Axelutförande | solid axel |
Axeldiameter [mm] | 10 |
Applikation
Funktionsprincip | absolut |
---|---|
Rotationstyp | flervarvig |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 230; ((10 V DC); 100 (24 V DC)) |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Kodtyp | binär |
---|
Mät-/ Inställningsområde
Upplösning | 8192 steg; 4096 varv; 25 bit |
---|
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | CAN parameter; skalning; förinställning; Baudrate; Rotationsriktning; Node ID |
---|---|
Adressering | adresseringsomkopplare; 0...126 |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | CAN |
---|
Protokoll | CANopen | ||
---|---|---|---|
Fabriksinställning |
|
||
Version | DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Max. relativ luftfuktighet [%] | 98 |
Kapslingsklass | IP 65; (på höljet: IP 65; på axeln: IP 64) |
Godkännanden / tester
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 13 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 592,5 | |
---|---|---|
Mått [mm] | Ø 58 / L = 110 | |
Material | Aluminium | |
Max .antal varv, mekaniskt [U/min] | 6000 | |
Axelutförande | solid axel | |
Axeldiameter [mm] | 10 | |
Axelmaterial |
|
|
Max axial axelbelastning (på axelns ände) [N] | 40 | |
Max radiell axelbelastning (på axelns ände) [N] | 110 | |
Fästelement | Klämfläns |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Elektrisk anslutning
skruvplint i anslutningsutrymmet: |