Flervarvig absolutgivare med hålaxel
RM8003
RMS4096-S24/L2U
Flervarvig absolutgivare med hålaxel
RM8003
RMS4096-S24/L2U
- För noggrann positionsfastställning och hastighets-, vinkel- och linjär mätning
- Direkt utmatning av värdena via SSI-gränssnitt
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Hög stöt- och vibrationstålighet
- Enkel kabeldragning och programmering
Produktegenskaper
Upplösning | 4096 upplösning; 4096 varv; 24 bit |
---|---|
Kommunikationsinterface | SSI interface |
Axelutförande | Hål, öppen på en sida |
Axeldiameter [mm] | 12 |
Applikation
Funktionsprincip | absolut |
---|---|
Rotationstyp | flervarvig |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 4,5...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 30 |
Ingångar
Ingångar | omkastning av rotationsriktningen; Nollställning |
---|
Utgångar
Kodtyp | Graykod; (stigande kodvärde när axel vrids medurs) |
---|---|
Kodsignal | Klockpulsingång; TTL-kompatibel signal, ; Takt och Takt (inv.) från Treibern över RS 422; datautgång; synkron-seriell; TTL-kompatibel signaldata och data (inv.) |
Mät-/ Inställningsområde
Upplösning | 4096 upplösning; 4096 varv; 24 bit |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | SSI interface |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Max. relativ luftfuktighet [%] | 98 |
Kapslingsklass | IP 65; (på höljet: IP 65; på axeln: IP 64) |
Godkännanden / tester
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 350 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 336,5 | |
---|---|---|
Mått [mm] | Ø 36,5 / L = 67 | |
Material | fläns: Aluminium; kapsling: Stål pulverlackerad | |
Max .antal varv, mekaniskt [U/min] | 12000 | |
Max. igångssättningsmoment [Nm] | 3 | |
Referenstemperatur vridmoment [°C] | 25 | |
Axelutförande | Hål, öppen på en sida | |
Axeldiameter [mm] | 12 | |
Axelmaterial |
|
|
Max axial axelbelastning (på axelns ände) [N] | 40 | |
Max radiell axelbelastning (på axelns ände) [N] | 110 | |
Fästelement | Ø 36.5 mm |
Anmärkning
Anmärkning |
|
---|
Elektrisk anslutning
kabel: 2 m, PUR; Max. kabellängd: 100 m; axiellt |
diagram och grafer
Impulsdiagram
|
|
---|