Flervarvig absolutgivare med hålaxel
RM8007
RMS0024-C24/UST
Flervarvig absolutgivare med hålaxel
RM8007
RMS0024-C24/UST
Produktegenskaper
Upplösning | 4096 steg; 4096 varv; 24 bit |
---|---|
Kommunikationsinterface | CAN |
Axelutförande | Hål, öppen på en sida |
Axeldiameter [mm] | 12 |
Applikation
Funktionsprincip | absolut |
---|---|
Rotationstyp | flervarvig |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 9...30 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Kortslutningsskyddad | ja |
---|---|
Kodtyp | binär |
Mät-/ Inställningsområde
Upplösning | 4096 steg; 4096 varv; 24 bit |
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet [°] | 0,25 |
---|
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | CAN parameter; skalning; förinställning; Baudrate; Rotationsriktning; Node ID |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | CAN |
---|
Protokoll | CANopen | ||
---|---|---|---|
Fabriksinställning |
|
||
Version | DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Max. relativ luftfuktighet [%] | 98 |
Kapslingsklass | IP 65; (på höljet: IP 65; på axeln: IP 64) |
Godkännanden / tester
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 240 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 228 | |
---|---|---|
Mått [mm] | Ø 36,5 / L = 74 | |
Material | fläns: Aluminium; hölje: Stål pulverlackerad | |
Max .antal varv, mekaniskt [U/min] | 6000 | |
Max. igångssättningsmoment [Nm] | 3 | |
Referenstemperatur vridmoment [°C] | 25 | |
Axelutförande | Hål, öppen på en sida | |
Axeldiameter [mm] | 12 | |
Axelmaterial |
|
|
Max axial axelbelastning (på axelns ände) [N] | 40 | |
Max radiell axelbelastning (på axelns ände) [N] | 110 | |
Fästelement | Ø 36.5 mm |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning: 1 x M12, axiellt; kodning: A |