Flervarvig absolutgivare med axel
RM9010
RMS0024-C24/UT
Flervarvig absolutgivare med axel
RM9010
RMS0024-C24/UT
- Hög skyddsklass för kraven i mat- och dryckesindustrin
Produktegenskaper
Upplösning | 4096 steg; 4096 varv; 24 bit |
---|---|
Kommunikationsinterface | CAN |
Axelutförande | solid axel |
Axeldiameter [mm] | 10 |
Applikation
Funktionsprincip | absolut |
---|---|
Rotationstyp | flervarvig |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 9...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Kortslutningsskyddad | ja |
---|---|
Kodtyp | binär |
Mät-/ Inställningsområde
Upplösning | 4096 steg; 4096 varv; 24 bit |
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet [°] | 0,08 |
---|
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | CAN parameter; skalning; förinställning; Baudrate; Rotationsriktning; Node ID |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | CAN |
---|
Protokoll | CANopen | ||
---|---|---|---|
Fabriksinställning |
|
||
Version | DSP - 406 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 240 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 469 | |
---|---|---|
Mått [mm] | Ø 42 / L = 107,9 | |
Material | fläns: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) | |
Max .antal varv, mekaniskt [U/min] | 6000 | |
Max. igångssättningsmoment [Nm] | 5 | |
Referenstemperatur vridmoment [°C] | 20 | |
Axelutförande | solid axel | |
Axeldiameter [mm] | 10 | |
Axelmaterial |
|
|
Max axial axelbelastning (på axelns ände) [N] | 180 | |
Max radiell axelbelastning (på axelns ände) [N] | 180 | |
Fästelement | Synkrofläns |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning: 1 x M12, axiellt; kodning: A; Gjuten kåpa: rostfritt stål (316 / 1.4401) |