Flervarvig absolutgivare med axel
RM902S
RMV10SRU51213bCANS
Flervarvig absolutgivare med axel
RM902S
RMV10SRU51213bCANS
- Enkel integrering av det TÜV Rheinland certifierade säkerhetsdelsystemet med ifm läge
- säkerhetsdelsystem med stöd för CANopen Safety
- Lämplig för användning i säkerhetsfunktioner upp till SIL2 / PL d kategori 3
- Certifierad till följande standarder: EN 60947-5-3, IEC 61508 och ISO 13849
- Underhållsfri säkerhetsgivare med helt magnetisk detektering
Produktegenskaper
Upplösning | 8192 steg; 65536 varv; 29 bit |
---|---|
Axelutförande | solid axel |
Axeldiameter [mm] | 10 |
Applikation
Funktionsprincip | absolut |
---|---|
Rotationstyp | flervarvig |
Detekteringssystem | magnetisk |
Applikation | Mobila applikationer; kranar och lyftmaskiner |
Driftstemperatur (aktiv) [°C] | -40...85 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 8...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 60; ((24 V DC)) |
Effektförbrukning [W] | 1,5 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Överspänningsskydd | ja; (< 60 V DC) |
Tillslagsfördröjning [s] | < 2 |
Utgångar
Kontaktbelastning | max. 1,5 A (24 V DC ) |
---|---|
Kodtyp | binär |
Mät-/ Inställningsområde
Upplösning | 8192 steg; 65536 varv; 29 bit |
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet [°] |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Repeternoggrannhet | ± 0,1 °; (magnetisk) |
Reaktionstider
Reaktionstid vid säkerhetanfordran [ms] | 7 |
---|
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | skalning; förinställning; Baudrate; Node ID; gränslägesbrytare; kugghjulsfunktion; övervaknings fönster; Räkningsriktning; parametrar för hastighet; tid för integrering; ifm läge |
---|
Gränssnitt
Antal Can Interfaces | 2 |
---|---|
Överföringshastighet | 20 kBit/s... 1 MBit/s |
Termineringsmotstånd | ja; (Extern M12 (z.B. E11590)) |
Protokoll | CANopen; CANopen Safety; CAN Spezifikation 2.0 A | ||
---|---|---|---|
Fabriksinställning |
|
||
Version | CiA 406 V4.1.0; CiA 301 V4.2.0; CiA DSP-305 V3.0.0 LSS; EN 50325-4; EN 50325-5; ISO 11898 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...90 | |
Hänvisning om lagringstemperatur |
|
|
Max. relativ luftfuktighet [%] | 98 | |
Max. höjd över havet [m] | 5000 | |
Kapslingsklass | IP 67; IP 69K; (med ifm honkontakt fastskruvad) |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||||||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||||||||||||
Saltsprayprov |
|
||||||||||||||||||
Standard | överensstämmer med ECE R 10 Rev.6 |
Säkerhetsklassificering
Överensstämmer med kraven |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Livstid TM (Mission Time) [h] | 175800 | ||||
Livstid TM (ytterligare information) |
|
||||
PFH [1/h] | 2,00E-8 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 595,1 | |
---|---|---|
Mått [mm] | Ø 58 / L = 86,1 | |
Material | Tätningar: NBR/HNBR; Display: Polykarbonat; Anslutningar: formgjuten zink förnicklad (axiellt)/(radiell) | |
Max .antal varv, mekaniskt [U/min] | 6000 | |
Max. igångssättningsmoment [Nm] | 5 | |
Referenstemperatur vridmoment [°C] | 20 | |
Axelutförande | solid axel | |
Axeldiameter [mm] | 10 | |
Axelmaterial |
|
|
Max axial axelbelastning (på axelns ände) [N] | 80 | |
Max radiell axelbelastning (på axelns ände) [N] | 100 | |
Fästelement | Klämfläns; Ø 58 mm |
Anmärkning
Anmärkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning - CAN-in
Anslutning: 1 x M12-A; kodning: A; (öppna M12 anslutningar måste täckas med lämpliga skyddskåpor) |
Elektrisk anslutning - CAN-out
Anslutning: 1 x M12-A; kodning: A; (öppna M12 anslutningar måste täckas med lämpliga skyddskåpor) |