Flervarvig absolutgivare med hålaxel
RMA300
MULTITURN ENCODER STANDARD LINE
Flervarvig absolutgivare med hålaxel
RMA300
MULTITURN ENCODER STANDARD LINE
- Absolutposition spårbar även utan spänning
- Mätning av driftstid för lager för effektiv underhållsplanering
- Fritt programmerbar med upplösning upp till 31 bit
- Programmerbar binär kopplingsingång/-utgång
- Hög stöt- och vibrationstålighet tack vare full magnetisk avkänningsprincip
Produktegenskaper
Upplösning | 65536 steg; 32768 varv; 31 bit |
---|---|
Kommunikationsinterface | IO-Link |
Axelutförande | Hål, öppen på en sida |
Axeldiameter [mm] | 12 |
Applikation
Funktionsprincip | absolut |
---|---|
Rotationstyp | flervarvig |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC; (; enligt PELV) |
---|---|
Isolationsmätspänning [V] | 30 |
Strömförbrukning [mA] | < 75 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] | 1000 |
Max. rotation elektriskt [U/min] | 12000 |
Utgångar
Kortslutningsskyddad | ja |
---|
Mät-/ Inställningsområde
Upplösning | 65536 steg; 32768 varv; 31 bit |
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet [°] | 0,1 |
---|
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | förinställning; Nollpunkt; Rotationsriktning; rotationshastighet |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Profil |
|
||||||||
SIO-läge | nej | ||||||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||||||
Min. processcykeltid [ms] | 2,3 | ||||||||
IO-Link processdata (cyklisk) |
|
||||||||
IO-Link funktioner (acyklisk) | användarspecifik markering; räknare för driftstimmar; interntemperature; räknare för kopplingscykler | ||||||||
Understödda DeviceIDs |
|
||||||||
Hänvisning |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 98; (Kondens inte tillåten) |
Kapslingsklass | IP 65; (på höljet: IP 67; på axeln: IP 64) |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||
Tålighet mot kontinuerlig chock |
|
||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 283 | ||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 244,9 | |
---|---|---|
Mått [mm] | Ø 36 / L = 54,2 | |
Material | fläns: Aluminium; kapsling: rostfritt stål (1.4521 / 444) | |
Max. igångssättningsmoment [Nm] | 1 | |
Referenstemperatur vridmoment [°C] | 20 | |
Axelutförande | Hål, öppen på en sida | |
Axeldiameter [mm] | 12 | |
Axelmaterial |
|
|
Max axial axelbelastning (på axelns ände) [N] | 40 | |
Max radiell axelbelastning (på axelns ände) [N] | 110 | |
Installations djup för axel [mm] | 18 | |
Max. axiel axelbelastning [mm] | 0,5 | |
Fästelement | Klämfläns |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: rostfritt stål (316 / 1.4401) |