pulsgivare för tråddragning
RMS001
DRAW WIRE ENCODER
pulsgivare för tråddragning
RMS001
DRAW WIRE ENCODER
Produktegenskaper
Upplösning | 8192 steg; 16 varv; 17 bit |
---|
Applikation
Funktionsprincip | absolut |
---|---|
Detekteringssystem | magnetisk |
Applikation | Rotationsgivare |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 8...32 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 20 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] | 500 |
Sedimentering [ms] | 32 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Antal analogutgångar | 1 |
---|---|
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Precision analogutgång; [%] | 0,1 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Upplösning | 8192 steg; 16 varv; 17 bit |
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet | ± 0,02 % FSO |
---|---|
Repeternoggrannhet | ± 0,006 % FSO |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | startposition; ändpunkt; centralposition |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 95; (Kondens inte tillåten) |
Kapslingsklass | IP 64; (på höljet: IP 65) |
Godkännanden / tester
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 241 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 561 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | kapsling: Stål; kabeltrumma: Aluminium; kabel: rostfritt stål polyamidcoated | ||||||||||||
Max. mätlängd [mm] | 1900 | ||||||||||||
Diameter på kabeltrumma [mm] | 150 | ||||||||||||
Kabeldiameter [mm] | 0,45 | ||||||||||||
Kabelanslutning | Ø 5 mm; (ögla) | ||||||||||||
Kabelegenskaper |
|
Elektrisk anslutning
Anslutning: 1 x M12, för axial användning; kodning: A |