analog 13 bit flervarvig pulsgivare med 0...10 V utgång
RMU200
RMU06SVU513--bANU
analog 13 bit flervarvig pulsgivare med 0...10 V utgång
RMU200
RMU06SVU513--bANU
- För noggrann positionsfastställning och hastighets-, vinkel- och linjär mätning
- Analog utgång 0-10 V med 1 bitars uppplösning
- Konfigurerbart mätområde via pinanslutning
- Dödzonsindikering om skalningsområdet överskrids / inte nås
- Hög stöt- och vibrationstålighet tack vare full magnetisk avkänningsprincip
Produktegenskaper
Upplösning | 8192 steg; 16 varv; 17 bit |
---|---|
Axelutförande | solid axel |
Axeldiameter [mm] | 6 |
Applikation
Funktionsprincip | absolut |
---|---|
Detekteringssystem | magnetisk |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 8...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 150 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] | 500 |
Sedimentering [ms] | 32 |
Max. rotation elektriskt [U/min] | 12000 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Antal analogutgångar | 1 |
---|---|
Analog spänningsutgång [V] | 0...10 |
Minsta lastmotstånd [Ω] | 5000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Upplösning | 8192 steg; 16 varv; 17 bit |
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet | 10 V ± 10 mV; (Noggrannhet INL: ± 0,1) |
---|---|
Avvikelse linjäritet | ± 0,15 % FSO |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | startposition; ändpunkt; centralposition |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 95; (Kondens inte tillåten) |
Kapslingsklass | IP 65; (på höljet: IP67) |
Godkännanden / tester
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 258 | ||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 347,5 | |
---|---|---|
Mått [mm] | Ø 58 / L = 63,5 | |
Material | fläns: Aluminium; kapsling: rostfritt stål (1.4521 / 444) | |
Max .antal varv, mekaniskt [U/min] | 12000 | |
Max. igångssättningsmoment [Nm] | 1 | |
Referenstemperatur vridmoment [°C] | 20 | |
Axelutförande | solid axel | |
Axeldiameter [mm] | 6 | |
Axelmaterial |
|
|
Max axial axelbelastning (på axelns ände) [N] | 40 | |
Max radiell axelbelastning (på axelns ände) [N] | 60 | |
Fästelement | Synkrofläns |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M12, radiell, kan också användas som axiell; kodning: A; Gjuten kåpa: rostfritt stål (316 / 1.4401); Max. kabellängd: 100 m |