Flervarvig absolutgivare i 24-bit version
RMU400
RMU06SVU81212bSSI
Flervarvig absolutgivare i 24-bit version
RMU400
RMU06SVU81212bSSI
- För noggrann positionsfastställning och hastighets-, vinkel- och linjär mätning
- Direkt utmatning av värdena via SSI-gränssnitt
- Flervarvig pulsgivare med 24 bitars upplösning
- Konfigurerbar rotationsriktning och nollställning via pinanslutning
- Hög stöt- och vibrationstålighet tack vare full magnetisk avkänningsprincip
Produktegenskaper
Upplösning | 4096 steg; 4096 varv |
---|---|
Kommunikationsinterface | SSI interface |
Axelutförande | solid axel |
Axeldiameter [mm] | 6 |
Applikation
Funktionsprincip | absolut |
---|---|
Detekteringssystem | magnetisk |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 4,5...30 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] | 500 |
Sedimentering [ms] | 32 |
Max. rotation elektriskt [U/min] | 12000 |
Utgångar
Kortslutningsskyddad | ja |
---|---|
Kodtyp | Graykod; (stigande kodvärde när axel vrids medurs) |
Kodsignal | Klockpulsingång; TTL-kompatibel signal, ; Takt och Takt (inv.) från Treibern över RS 422; datautgång; synkron-seriell; TTL-kompatibel signaldata och data (inv.) |
Mät-/ Inställningsområde
Upplösning | 4096 steg; 4096 varv |
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet | ±0,1 INL |
---|
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | Nollpunkt; Rotationsriktning |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | SSI interface |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...85 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 95; (Kondens inte tillåten) |
Kapslingsklass | IP 65; (på höljet: IP67) |
Godkännanden / tester
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 350 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 348,1 | |
---|---|---|
Mått [mm] | Ø 58 / L = 63,5 | |
Material | fläns: Aluminium; kapsling: rostfritt stål (1.4521 / 444) | |
Max .antal varv, mekaniskt [U/min] | 12000 | |
Max. igångssättningsmoment [Nm] | 1 | |
Referenstemperatur vridmoment [°C] | 20 | |
Axelutförande | solid axel | |
Axeldiameter [mm] | 6 | |
Axelmaterial |
|
|
Max axial axelbelastning (på axelns ände) [N] | 40 | |
Max radiell axelbelastning (på axelns ände) [N] | 60 | |
Fästelement | Synkrofläns |
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M12, radiell, kan också användas som axiell; kodning: A; Gjuten kåpa: rostfritt stål (316 / 1.4401); Max. kabellängd: 100 m |
diagram och grafer
Impulsdiagram
|
|
---|