- Produkter
- RN6020
Enkelvarv absolutgivare med axel
RN6020
RN-2048-G24/L1B
Enkelvarv absolutgivare med axel
RN6020
RN-2048-G24/L1B
Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Produktegenskaper
Upplösning | 2048 upplösning |
---|---|
Kommunikationsinterface | parallell |
Axelutförande | solid axel |
Axeldiameter [mm] | 10 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 250 |
Max. rotation elektriskt [U/min] | 1500 |
Utgångar
Elektriskt utförande | HTL |
---|---|
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 20 |
Typ av kortslutningsskydd | < 60 s |
Kodtyp | Graykod; (stigande kodvärde när axel vrids medurs) |
Mät-/ Inställningsområde
Upplösning | 2048 upplösning |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | parallell |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -30...100 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 98 |
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
Mekaniska data
Mått [mm] | Ø 58 / L = 52 | |
---|---|---|
Material | Aluminium | |
Max .antal varv, mekaniskt [U/min] | 10000 | |
Max. igångssättningsmoment [Nm] | 1 | |
Referenstemperatur vridmoment [°C] | 20 | |
Axelutförande | solid axel | |
Axeldiameter [mm] | 10 | |
Axelmaterial |
|
|
Max axial axelbelastning (på axelns ände) [N] | 10 | |
Max radiell axelbelastning (på axelns ände) [N] | 20 |
Elektrisk anslutning
kabel: 1 m, PUR; Max. kabellängd: 100 m; axiellt |
diagram och grafer
Impulsdiagram
|
|
---|