Flödesgivare
SA4104
SAEXXXXB50KG/US-100
Flödesgivare
SA4104
SAEXXXXB50KG/US-100
- Samtidig mätning av flöde och temperatur
- Optimerad för vatten, oljor och luft
- Tydligt synlig 4-siffrig LED-display
- Med två skalbara analoga utgångar
- Processanslutningen kan vridas för optimal uppriktning
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 2 |
---|---|
Processanslutning | Ø 8 mm |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | ||
---|---|---|---|
Media | vatten; glykollösning; luft; Oljor | ||
Hänvisning till media |
|
||
Medietemperatur [°C] | -20...100 | ||
Tryckhållfasthet [bar] | 50 | ||
Tryckhållfasthet [MPa] | 5 | ||
MAWP (för applikationer enligt CRN) [bar] | 50 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 100 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 10 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 2 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | analogsignal |
Antal analogutgångar | 2 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20; (skalbar) |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 350 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Problängd L [mm] | 100 |
---|---|
Driftsläge | relativ; absolut flytande; absolut gasformig; (absolut: referensmätning rekommenderas; Fabriksinställning: relativ) |
Inställningsområde [m/s] | 0,04...6 |
---|---|
Största känslighet [m/s] | 0,04...3 |
Inställningsområde [m/s] | 0...200 |
---|---|
Största känslighet [m/s] | 2...100 |
Mätområde [°C] | -20...100 |
---|---|
Upplösning [°C] | 0,2 |
Analogstartpunkt [°C] | -20...76 |
Analogslutpunkt [°C] | 4...100 |
I steg om [°C] | 0,2 |
Noggrannhet / Avvikelse
Temperaturdrift [cm/s x 1/K] | 0,003 m/s x 1/K (< 20 °C; > 70 °C) |
---|---|
Temperaturgradient [K/min] | 100 |
Noggrannhet | ± (7 % MW + 2 % MEW); (för realtivt läge i området för maxiamal känslighet under följande villkor:; vatten: 20...70 °C; inloppslängd: 1,5 m; DN25 (DIN 2448); infästningsposition enligt instruktion; Noggrannheten kan skilja sig åt för olika media och infästningspositioner.) |
Repeternoggrannhet | 0,05 m/s; (vatten; Flödeshastighet: 0,05...3 m/s) |
Temperaturdrift | ± 0,005 K/°C |
---|---|
Noggrannhet [K] | ± 0,3 / ± 1; (vatten; Flödeshastighet: 0,3...3 m/s / luft; Flödeshastighet: > 10 m/s) |
Reaktionstider
Reaktionstid [s] | 0,5; (T09; vatten; glykol: 0,8 s; luft: 7 s; olja: 1,8 s; varje T09) |
---|
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (vatten; Flödeshastighet: 0,3...3 m/s) |
---|
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | val av media; Dämpning; Teach-funktion; displayen kan roteras och stängas av; standardenhet för mätning; processvärde färg |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 180 | ||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 260,5 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Processanslutning | Ø 8 mm |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|