Flödesgivare
SA4114
SAEXXXXB50KG/US-100
Flödesgivare
SA4114
SAEXXXXB50KG/US-100
- Samtidig mätning av flöde och temperatur
- Optimerad för vatten, oljor och luft
- Tydligt synlig 4-siffrig LED-display
- Med två skalbara analoga utgångar
- Processanslutningen kan vridas för optimal uppriktning
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 2 |
---|---|
Processanslutning | Ø 8 mm |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | ||
---|---|---|---|
Media | vatten; glykollösning; luft; Oljor | ||
Hänvisning till media |
|
||
Medietemperatur [°F] | -4...212 | ||
Tryckhållfasthet [bar] | 50 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 100 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 10 |
Mätprincip | kalorimetrisch |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 2 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | analogsignal |
Antal analogutgångar | 2 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20; (skalbar) |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 350 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Problängd L [mm] | 100 |
---|---|
Driftsläge | relativ; absolut flytande; absolut gasformig; (absolut: referensmätning rekommenderas; Fabriksinställning: relativ) |
Upplösning [ft/s] | 0,05 |
---|---|
Analogstartpunkt ASP [ft/s] | 0...7,95 |
Analogslutpunkt AEP [ft/s] | 1,9...9,85 |
Upplösning [ft/s] | 2 |
---|---|
Analogstartpunkt ASP [ft/s] | 0...264 |
Analogslutpunkt AEP [ft/s] | 64...328 |
Mätområde [°F] | -4...212 |
---|---|
Upplösning [°F] | 0,5 |
Analogstartpunkt [°F] | -4...169 |
Analogslutpunkt [°F] | 39...212 |
I steg om [°F] | 0,5 |
Inställningsområde [ft/s] | 0,15...9,85 |
---|---|
Största känslighet [ft/s] | 0,15...9,85 |
Inställningsområde [ft/s] | 0,15...19,5 |
---|---|
Största känslighet [ft/s] | 0,15...9,85 |
Inställningsområde [ft/s] | 98...328 |
---|---|
Största känslighet [ft/s] | 6...328 |
Inställningsområde [ft/s] | 98...328 |
---|---|
Största känslighet [ft/s] | 6...328 |
Noggrannhet / Avvikelse
Temperaturdrift [cm/s x 1/K] | 0,01 fps x 1/K (< 68 °F; > 158 °F) |
---|---|
Temperaturgradient [K/min] | 100 |
Repeternoggrannhet | 0,05 m/s; (vatten; Flödeshastighet: 0,05...3 m/s) |
---|
Noggrannhet | ± (7 % MW + 2 % MEW); (för realtivt läge i området för maxiamal känslighet under följande villkor:; vatten: 68...158 °F; inloppslängd: 5 ft; DN25 (DIN 2448); infästningsposition enligt instruktion; Noggrannheten kan skilja sig åt för olika media och infästningspositioner.) |
---|---|
Repeternoggrannhet | 0,05 m/s; (vatten; Flödeshastighet: 0,05...3 m/s) |
Temperaturdrift | ± 0,003 K/°F |
---|---|
Noggrannhet [K] | ± 0,3 / ± 1; (vatten; Flödeshastighet: 1...9,85 fps / luft; Flödeshastighet: > 32,8 fps) |
Reaktionstider
Reaktionstid [s] | 0,5; (T09; vatten; glykol: 0,8 s; luft: 7 s; olja: 1,8 s; varje T09) |
---|
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (vatten; Flödeshastighet: 1...9,85 fps) |
---|
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | val av media; Dämpning; Teach-funktion; displayen kan roteras och stängas av; standardenhet för mätning; processvärde färg |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°F] | -40...176 |
---|---|
Lagringstemperatur [°F] | -40...212 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 179 | ||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 262 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Processanslutning | Ø 8 mm |