Flödesgivare
SA4320
SAEXXXXBFRKG/US-100
Flödesgivare
SA4320
SAEXXXXBFRKG/US-100
- Samtidig mätning av flöde och temperatur
- Tillförlitlig luftflödesövervakning
- Röd/grön display för tydlig identifiering av det acceptabla intervallet
- Med kopplingsutgång, analog signal och IO-Link
- Processanslutningen kan vridas för optimal uppriktning
- Bekväm drift via knappar eller parameterinställning via IO-Link
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 |
---|---|
Processanslutning | Ø 8 mm |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Montage | Rekommenderas för rördiametrar; ( 15...400 mm) |
Media | luft |
Medietemperatur [°C] | -20...100 |
Tryckhållfasthet [bar] | 50 |
Tryckhållfasthet [MPa] | 5 |
MAWP (för applikationer enligt CRN) [bar] | 50 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC; (till SELV/PELV) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 100 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 10 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal; frekvenssignal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20; (skalbar) |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 350 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Utgångsfrekvens [Hz] | 0...1000 |
Mät-/ Inställningsområde
Problängd L [mm] | 200 |
---|---|
Driftsläge | relativ; absolut gasformig; (absolut: referensmätning rekommenderas; Fabriksinställning: relativ) |
Displayområde [m/s] | 0...36 |
Upplösning [m/s] | 0,2 |
Kopplingspunkt SP [m/s] | 2...30 |
Frånslagspunkt rP [m/s] | 0,6...28,6 |
Analogstartpunkt ASP [m/s] | 0...24 |
Analogslutpunkt AEP [m/s] | 6...30 |
Frekvensändpunkt FEP [m/s] | 6,6...30 |
Frekvens vid ändpunkten FRP [Hz] | 100...1000 |
Inställningsområde [m/s] | 0...30 |
---|---|
Största känslighet [m/s] | 0,6...30 |
Inställningsområde [m/s] | 0...60 |
---|---|
Största känslighet [m/s] | 0,6...30 |
Mätområde [°C] | -20...100 |
---|---|
Upplösning [°C] | 0,2 |
Noggrannhet / Avvikelse
Repeternoggrannhet | ± (3 % MW + 0,6 % MEW) |
---|
Noggrannhet | ± (10 % MW + 2 % MEW); (referensvillkor: DN50; Innerdiameter 51 mm; inom området för max känslighet: 20 °C / < 6 bar; Insticksdjup: 15 mm; längd på inkommande rör: 2,5 m; standardhastighet enligt DIN ISO 2533 vid givarens spets) |
---|---|
Repeternoggrannhet | ± (3 % MW + 0,6 % MEW) |
Temperaturdrift | ± 0,005 K/°C |
---|---|
Noggrannhet [K] | ± 2 / + 8; (flödeshastighet > 20 % VMR och 20 °C: ± 2) |
Reaktionstider
Reaktionstid [s] | 7 |
---|
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 30 (T09); (Flödeshastighet: ≥ 10 m/s) |
---|
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; kopplingslogik; ström/frekvens utgång; val av media; Dämpning; Teach-funktion; displayen kan roteras och stängas av; standardenhet för mätning; processvärde färg |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
SIO-läge | ja | ||||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||||
Analoga processdata | 2 | ||||||
Binära processdata | 2 | ||||||
Min. processcykeltid [ms] | 3 | ||||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 131 | ||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 343,8 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Processanslutning | Ø 8 mm |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|