Flödesgivare
SA5010
SAD10XDBFRKG/US-100
Flödesgivare
SA5010
SAD10XDBFRKG/US-100
- Samtidig mätning av flöde och temperatur
- Optimerad för vatten, oljor och luft
- Röd/grön display för tydlig identifiering av det acceptabla intervallet
- Med kopplingsutgång, analog signal och IO-Link
- Processanslutningen kan vridas för optimal uppriktning
- Bekväm drift via knappar eller parameterinställning via IO-Link
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 |
---|---|
Processanslutning | gängad anslutning M18 x 1,5 Invändig gänga |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | ||
---|---|---|---|
Media | vatten; glykollösning; luft; Oljor | ||
Hänvisning till media |
|
||
Medietemperatur [°F] | -4...194 | ||
Tryckhållfasthet [bar] | 100 | ||
Tryckhållfasthet [psi] | 1450 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 100 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 10 |
Mätprincip | kalorimetrisch |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal; frekvenssignal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20; (skalbar) |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 350 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Utgångsfrekvens [Hz] | 0...1000 |
Mät-/ Inställningsområde
Problängd L [mm] | 45 |
---|---|
Driftsläge | relativ; absolut flytande; absolut gasformig; (absolut: referensmätning rekommenderas; Fabriksinställning: relativ) |
Mätområde [°F] | -4...194 |
---|---|
Upplösning [°F] | 0,5 |
Inställningsområde [ft/s] | 0,15...9,85 |
---|---|
Största känslighet [ft/s] | 0,15...9,85 |
Inställningsområde [ft/s] | 0,15...19,5 |
---|---|
Största känslighet [ft/s] | 0,15...9,85 |
Inställningsområde [ft/s] | 98...328 |
---|---|
Största känslighet [ft/s] | 6...328 |
Inställningsområde [ft/s] | 98...328 |
---|---|
Största känslighet [ft/s] | 6...328 |
Noggrannhet / Avvikelse
Temperaturdrift [cm/s x 1/K] | 0,01 fps x 1/K (< 68 °F; > 158 °F) |
---|---|
Temperaturgradient [K/min] | 100 |
Repeternoggrannhet | 0,05 m/s; (vatten; Flödeshastighet: 0,05...3 m/s) |
---|
Noggrannhet | ± (7 % MW + 2 % MEW); (för realtivt läge i området för maxiamal känslighet under följande villkor:; vatten: 68...158 °F; inloppslängd: 5 ft; DN25 (DIN 2448); infästningsposition enligt instruktion; Noggrannheten kan skilja sig åt för olika media och infästningspositioner.) |
---|---|
Repeternoggrannhet | 0,05 m/s; (vatten; Flödeshastighet: 0,05...3 m/s) |
Temperaturdrift | ± 0,003 K/°F |
---|---|
Noggrannhet [K] | ± 0,3 / ± 1; (vatten; Flödeshastighet: 1...9,85 fps / luft; Flödeshastighet: > 32,8 fps) |
Reaktionstider
Reaktionstid [s] | 0,5; (T09; vatten; glykol: 0,8 s; luft: 7 s; olja: 1,8 s; varje T09) |
---|
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (vatten; Flödeshastighet: 1...9,85 fps) |
---|
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; kopplingslogik; ström/frekvens utgång; val av media; Dämpning; Teach-funktion; displayen kan roteras och stängas av; standardenhet för mätning; processvärde färg |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
SIO-läge | ja | ||||||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||||||
Analoga processdata | 2 | ||||||||
Binära processdata | 2 | ||||||||
Min. processcykeltid [ms] | 3 | ||||||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°F] | -40...176 |
---|---|
Lagringstemperatur [°F] | -40...212 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 143 | ||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 259 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); rostfritt stål (1.4310 / 301); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Packning: FKM |
Processanslutning | gängad anslutning M18 x 1,5 Invändig gänga |