Flödesmätare backventil och display
SB7244
SBG11KL0FRKG
Flödesmätare backventil och display
SB7244
SBG11KL0FRKG
- Snabbt flöde eller temperaturförändringar påverkar inte mätningen
- Hög mätdynamik reducerar antalet typversioner
- Inga ingående/utgående rörlängder nödvändiga
- Speciellt inställd för optimerade mätresultat i olja
- Bekväm drift via knappar eller parameterinställning via IO-Link
Produktegenskaper
Mätområde |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Processanslutning | gängad anslutning G 1 Invändig gänga |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | |
---|---|---|
Media | flytande medier; oljor (vascozitate 320 mm²/s la 40 °C) | |
Medietemperatur [°C] | -10...100 | |
Tryckhållfasthet [bar] | 100 | |
Tryckhållfasthet [MPa] | 10 | |
Hänvisning till tryckangivelse |
|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC; (till SELV/PELV ; supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 50 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | < 3 |
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal; frekvenssignal; IO-Link |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 150; (200: ...60 °C; Omgivningstemperatur; 250: ...40 °C; Omgivningstemperatur) |
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Utgångsfrekvens [Hz] | 0...10000 |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Displayområde |
|
||||
Upplösning |
|
||||
Kopplingspunkt SP |
|
||||
Frånslagspunkt rP |
|
||||
Frekvensändpunkt FEP |
|
||||
I steg om |
|
||||
Frekvens vid ändpunkten FRP [Hz] | 10...10000 | ||||
I steg om [Hz] | 10 | ||||
Mätdynamik | 1:50 |
Mätområde |
|
||
---|---|---|---|
Displayområde |
|
||
Upplösning |
|
||
Kopplingspunkt SP |
|
||
Frånslagspunkt rP |
|
||
I steg om |
|
||
Frekvensstartpunkt FSP |
|
||
Frekvensändpunkt FEP |
|
||
Frekvens vid ändpunkten FRP [Hz] | 10...10000 | ||
I steg om [Hz] | 10 |
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet (inom mätområdet) | ± 5 % MEW; (Q > 1 l/min; 20...70 °C Medietemperatur) |
---|---|
Repeternoggrannhet | ± 1 % MEW |
Temperaturdrift | 0,029 °C / K |
---|---|
Noggrannhet [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) |
Reaktionstider
Reaktionstid [s] | 0,01 |
---|---|
Dämpning av procesvärdet dAP [s] | 0...5 |
I steg om [s] | 0,1 |
Dämpning för analogutgången dAA [s] | 0...5 |
I steg om [s] | 0,1 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; kopplingslogik; ström/frekvens utgång; dämpning för binär utgång / analogutgång ; displayen kan roteras och stängas av; standardenhet för mätning; processvärde färg; kaliberingsfaktor |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-läge | ja | ||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||
Analoga processdata | 2 | ||||
Binära processdata | 2 | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 3,2 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
||
Lagringstemperatur [°C] | -15...80 | ||
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 170 | ||||
UL godkännande |
|
||||
Tryckkärlsdirektivet | God branschpraxis |
Mekaniska data
Vikt [g] | 1602,5 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; Mässing kemiskt förnicklade |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (316 / 1.4401); rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Mässing (2.0371); Mässing kemiskt förnicklade; PPS; O-ring: FKM |
Processanslutning | gängad anslutning G 1 Invändig gänga |
Mekaniska kopplingscykler | 10 miljoner |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|
diagram och grafer
|
|
---|