• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Flödesgivare
  4. Mekatroniska givare förintern kylning av borr
  5. SB7257

Flödesmätare backventil och display

SB7257

SBG32KM0FRKG

Flödesmätare backventil och display

SB7257

SBG32KM0FRKG

  • Snabbt flöde eller temperaturförändringar påverkar inte mätningen
  • Hög mätdynamik reducerar antalet typversioner
  • Inga ingående/utgående rörlängder nödvändiga
  • Speciellt inställd för optimerade mätresultat i olja
  • Bekväm drift via knappar eller parameterinställning via IO-Link
  • ce
  • cul
  • iolink
Produktegenskaper
Mätområde
8...200 l/min 0,48...12 m³/h 130...3170 gph 2,1...52,8 gpm
Processanslutning gängad anslutning G 1 1/2 Invändig gänga
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift
Media flytande medier; oljor (vascozitate 320 mm²/s la 40 °C)
Medietemperatur [°C] -10...100
Tryckhållfasthet [bar] 63
Tryckhållfasthet [MPa] 6,3
Hänvisning till tryckangivelse
vid medietemperatur >70°C: 50 bar / 5 MPa
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 18...30 DC; (till SELV/PELV ; supply class 2 enligt cULus)
Strömförbrukning [mA] < 50
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Tillslagsfördröjning [s] < 3
Utgångar
Totalt antal utgångar 2
Utgångssignal kopplingssignal; analogsignal; frekvenssignal; IO-Link
Utgångsfunktion slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2
Max. strömbelastning per utgång [mA] 150; (200: ...60 °C; Omgivningstemperatur; 250: ...40 °C; Omgivningstemperatur)
Analog strömutgång [mA] 4...20
Max. skenbart motstånd [Ω] 500
Kortslutningsskyddad ja
Överlastskydd ja
Utgångsfrekvens [Hz] 0...10000
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde
8...200 l/min 0,48...12 m³/h 130...3170 gph 2,1...52,8 gpm
Displayområde
0...240 l/min 0...14,4 m³/h 0...3805 gph 0...63,4 gpm
Upplösning
0,1 l/min 0,01 m³/h 1 gph 0,1 gpm
Kopplingspunkt SP
1,4...200 l/min 0,08...12 m³/h 20...3170 gph 0,3...52,8 gpm
Frånslagspunkt rP
0...198,6 l/min 0...11,92 m³/h 0...3150 gph 0...52,5 gpm
Frekvensändpunkt FEP
13,4...200 l/min 0,8...12 m³/h 210...3170 gph 3,5...52,8 gpm
I steg om
0,02 l/min 0,02 m³/h 5 gph 0,1 gpm
Frekvens vid ändpunkten FRP [Hz] 10...10000
I steg om [Hz] 10
Mätdynamik 1:50
Temperaturövervakning
Mätområde
-10...100 °C 14...212 °F
Displayområde
-32...122 °C -25,6...251,6 °F
Upplösning
0,1 °C 0,1 °F
Kopplingspunkt SP
-9,3...100 °C 15,2...212 °F
Frånslagspunkt rP
-10...99,3 °C 14...210,8 °F
I steg om
0,1 °C 0,2 °F
Frekvensstartpunkt FSP
-10...78 °C 14...172,4 °F
Frekvensändpunkt FEP
12...100 °C 53,6...212 °F
Frekvens vid ändpunkten FRP [Hz] 10...10000
I steg om [Hz] 10
Noggrannhet / Avvikelse
Flödesövervakning
Noggrannhet (inom mätområdet) ± 5 % MEW; (Q > 1 l/min; 20...70 °C Medietemperatur)
Repeternoggrannhet ± 1 % MEW
Temperaturövervakning
Temperaturdrift 0,029 °C / K
Noggrannhet [K] 3 K (25°C; Q > 1 l/min)
Reaktionstider
Flödesövervakning
Reaktionstid [s] 0,01
Dämpning av procesvärdet dAP [s] 0...5
I steg om [s] 0,1
Dämpning för analogutgången dAA [s] 0...5
I steg om [s] 0,1
Temperaturövervakning
Dynamisk respons T05 / T09 [s] T09 = 120 (Q > 1 l/min)
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; kopplingslogik; ström/frekvens utgång; dämpning för binär utgång / analogutgång ; displayen kan roteras och stängas av; standardenhet för mätning; processvärde färg; kaliberingsfaktor
Gränssnitt
Kommunikationsinterface IO-Link
Typ av transmission COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI-standard IEC 61131-9 CDV
Profil Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO-läge ja
Nödvändig masterporttyp A
Analoga processdata 2
Binära processdata 2
Min. processcykeltid [ms] 3,2
Understödda DeviceIDs
Drift typ DeviceID
default 1047
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] 0...60
Hänvisning till omgivningstemperatur
medietemperatur < 80 °C
medietemperatur < 100 °C: 0...40 °C
Lagringstemperatur [°C] -15...80
Kapslingsklass IP 65; IP 67
Godkännanden / tester
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Stöttålighet
DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Vibrationstålighet
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 145
UL godkännande
Godkännandenummer UL I007
Filnummer UL E174189
Tryckkärlsdirektivet God branschpraxis
Mekaniska data
Vikt [g] 2810,2
Material rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; Mässing kemiskt förnicklade
Material, i kontakt med mediet rostfritt stål (316 / 1.4401); rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Mässing (2.0371); Mässing kemiskt förnicklade; PPS; O-ring: FKM
Processanslutning gängad anslutning G 1 1/2 Invändig gänga
Mekaniska kopplingscykler 10 miljoner
Displayer / manöverelement
Display
Displayenhet 6 x LED, grön
Utgångsstatus 2 x LED, gul
Mätvärden alfanumerisk display, röd/grön alternerande indikator 4-ställig
Programmering alfanumerisk display, 4-ställig
Anmärkning
Anmärkning
Rekommendation: använd 200 mikrometers filtrering
All data refererar till olja med följande nominell viskositet: 320 cSt, 40 °C ± 3 K
MW = Mätvärde
MEW = Slutvärde av mätområdet
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad
diagram och grafer