Flödesmätare backventil och display
SBG246
SBG34IF0FRKG
Flödesmätare backventil och display
SBG246
SBG34IF0FRKG
- Noggrann detektering av flöde och medietemperatur
- Lämpligt för vatten, kylmedel, olja och glykollösningar tack vare integrerade mätgrafer
- Tillförlitligt förhindrande av återflöde med mycket snabb svarstid
- Med kopplingsutgång, analog utgång eller frekvensutgång och IO-Link
- Tydligt synlig LED-display med röd/grön färgändring
- Bekväm drift via knappar eller parameterinställning via IO-Link
Notera den ändrade designen på höljet!
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 | ||
---|---|---|---|
Mätområde |
|
||
Processanslutning | gängad anslutning G 3/4 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | ||
---|---|---|---|
Applikation | för industriell montering | ||
Media | flytande medier; vatten; glykollösning; kylsmörjmedel | ||
Hänvisning till media |
|
||
Medietemperatur [°C] | -10...100 | ||
Tryckhållfasthet [bar] | 25 | ||
Tryckhållfasthet [MPa] | 2,5 | ||
MAWP (för applikationer enligt CRN) [bar] | 25 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC; (till SELV/PELV) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 50 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | < 3 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal; frekvenssignal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 150; (per utgång 2 x 200 (...60 °C); 2 x 250 (...40 °C)) |
Kopplingscykler (mekaniska) | 10 miljoner |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Utgångsfrekvens [Hz] | 0...10000 |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
||
---|---|---|---|
Displayområde |
|
||
Upplösning |
|
||
Kopplingspunkt SP |
|
||
Frånslagspunkt rP |
|
||
Frekvensändpunkt FEP |
|
||
I steg om |
|
||
Frekvens vid ändpunkten FRP [Hz] | 10...10000 | ||
Mätdynamik | 1:50 |
Mätområde [°C] | -10...100 |
---|---|
Displayområde [°C] | -32...122 |
Upplösning [°C] | 1 |
Kopplingspunkt SP [°C] | -9...100 |
Frånslagspunkt rP [°C] | -10...99 |
I steg om [°C] | 1 |
Frekvensstartpunkt FSP [°C] | -10...78 |
Frekvensändpunkt FEP [°C] | 12...100 |
Frekvens vid ändpunkten FRP [Hz] | 10...10000 |
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet (inom mätområdet) | ± (4 % MW + 1 % MEW); (Q > 2 l/min; medie- och arbetstemperatur: +22 °C ± 4K) |
---|---|
Repeternoggrannhet | ± 1 % MEW |
Temperaturdrift | 0,029 °C / K |
---|---|
Noggrannhet [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) |
Reaktionstider
Reaktionstid [s] | 0,01 |
---|---|
Dämpning av procesvärdet dAP [s] | 0...5 |
Dämpning för analogutgången dAA [s] | 0...5 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; kopplingslogik; ström/frekvens utgång; val av media; dämpning för binär utgång / analogutgång ; displayen kan roteras och stängas av; standardenhet för mätning; processvärde färg |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO-läge | ja | ||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||
Analoga processdata | 2 | ||||
Binära processdata | 2 | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 5 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
||
Lagringstemperatur [°C] | -15...80 | ||
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 145 | ||||
UL godkännande |
|
||||
Tryckkärlsdirektivet | God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran |
Mekaniska data
Vikt [g] | 1488,75 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; Mässing kemiskt förnicklade |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (316 / 1.4401); rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Mässing (2.0371); Mässing kemiskt förnicklade; PPS; O-ring: FKM |
Processanslutning | gängad anslutning G 3/4 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Instruktion | Notera den ändrade designen på höljet! | ||||
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|
diagram och grafer
Tryckförlust
|
|
---|