Flödesgivare med integrerad backventil
SBG432
SBG12HF010KG/US
Flödesgivare med integrerad backventil
SBG432
SBG12HF010KG/US
- Noggrann detektering av flöde i rör
- Lämpligt för vatten, oljor och glykollösningar
- Noggrann linjäriserad analogutgång
- Robust hölje med mycket hög trycktålighet
- Livslängd på fler än 10 miljoner tryckcykler
Notera den ändrade designen på höljet!
Produktegenskaper
Mätområde [l/min] | 0,3...15 |
---|---|
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 |
Applikation
Media | flytande medier; vatten; glykollösning; kylsmörjmedel |
---|---|
Medietemperatur [°C] | -10...100 |
Tryckhållfasthet [bar] | 40 |
Tryckhållfasthet [MPa] | 4 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...32 DC; (till SELV/PELV) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 35 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Utgångssignal | analogsignal |
---|---|
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [l/min] | 0,3...15 |
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Repeternoggrannhet [% av slutvärdet] | 1 |
---|---|
Mätfel [% av slutvärdet] | ± 5 |
Reaktionstider
Reaktionstid [s] | < 0,01 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -15...80 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 778 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 548,5 |
---|---|
Material | Mässing kemiskt förnicklade; PP; rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Aluminium eloxerad; PA |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (316 / 1.4401); Mässing; Mässing kemiskt förnicklade; PP; PPS; O-ring: FKM |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 |
Mekaniska kopplingscykler | 10 miljoner |
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Instruktion | Notera den ändrade designen på höljet! | ||
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagram och grafer
Tryckförlust
|
|
---|