Flödesgivare med integrerad backventil
SBT633
SBT34XKX10KG/O/US
Flödesgivare med integrerad backventil
SBT633
SBT34XKX10KG/O/US
- Noggrann detektering av flöde i rör
- Lämplig för vatten och flytande medier
- Tillförlitligt förhindrande av återflöde med mycket snabb svarstid
- Robust hölje med mycket hög trycktålighet
Produktegenskaper
Mätområde [l/min] | 0,3...25 |
---|---|
Processanslutning | G 3/4 |
Applikation
Media | flytande medier; vatten | |
---|---|---|
Medietemperatur [°C] | 10...180 | |
Tryckhållfasthet [bar] | 30 | |
Tryckhållfasthet [MPa] | 3 | |
Hänvisning till tryckangivelse |
|
Elektriska data
Anslutningsspänning tolerans [%] | -15...10 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 24 DC; (till SELV/PELV) |
Strömförbrukning [mA] | < 35 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Utgångar
Utgångssignal | analogsignal |
---|---|
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [l/min] | 0,3...25 |
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Repeternoggrannhet [% av slutvärdet] | 1 |
---|---|
Mätfel [% av slutvärdet] | ± 5 |
Reaktionstider
Reaktionstid [s] | < 0,01 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -15...80 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1380 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 680,05 |
---|---|
Material | Mässing belagd med vitbrons; PPS; kopparlegering; Aluminium eloxerad; PEI; Silikon; O-ring: EPDM; FKM |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (316 / 1.4401); rostfritt stål (1.4301 / 304); Mässing; Mässing kemiskt förnicklade; PPS; O-ring: FKM; magnet: Metallegering förnicklad; Tvåkomponentslim |
Processanslutning | G 3/4 |
Mekaniska kopplingscykler | 10 miljoner |
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 0,3 m, Silikon |
---|
diagram och grafer
|
|
---|