Flödesgivare med backventil
SBY333
SBY34BF0BPKG/US
Flödesgivare med backventil
SBY333
SBY34BF0BPKG/US
- Noggrann detektering av flöde i rör
- Lämpligt för vatten, oljor och glykollösningar
- Tillförlitligt förhindrande av återflöde med mycket snabb svarstid
- Intuitiv kontinuerlig justering av kopplingspunkten
- Robust hölje med mycket hög trycktålighet
Notera den ändrade designen på höljet!
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1 |
---|---|
Processanslutning | Rp 3/4 |
Applikation
Media | flytande medier; vatten; glykollösning; kylsmörjmedel |
---|---|
Medietemperatur [°C] | 0...85 |
Tryckhållfasthet [bar] | 40 |
Tryckhållfasthet [MPa] | 4 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC; (till SELV/PELV) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 15 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal |
Elektriskt utförande | PNP |
Antal kopplingsutgångar | 1 |
Utgångsfunktion | slutande |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Inställningsområde [l/min] | 1...25 |
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Repeternoggrannhet [% av slutvärdet] | 1 |
---|---|
Hysteres [l/min] | 0,5...2 |
Mätfel [% av slutvärdet] | ± 5 |
Reaktionstider
Reaktionstid [s] | < 0,01 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -15...80 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 3318 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 559,4 |
---|---|
Material | Mässing kemiskt förnicklade; PP; Aluminium eloxerad; PA |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1.4310 / 301); rostfritt stål (1.4301 / 304); PBT; Mässing kemiskt förnicklade; PP; PPS; Polyolefin; O-ring: FKM |
Processanslutning | Rp 3/4 |
Mekaniska kopplingscykler | 10 miljoner |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Instruktion | Notera den ändrade designen på höljet! | ||
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagram och grafer
Tryckförlust
|
|
---|