Mätare för tryckluftsförbrukning
SD0523
SDD11DGXFPKG/US-100
Mätare för tryckluftsförbrukning
SD0523
SDD11DGXFPKG/US-100
- Noggrann mätning av flöde, förbrukning och mediets temperatur
- Hög noggrannhet, repeterbarhet och mätdynamik
- För detektering av tryckluft i industriell användning
- Med kopplingsutgång, analog utgång och pulsutgång
- Justerbar till rörets innerdiameter
- Bekväm drift via knappar eller parameterinställning via IO-Link
Utgående artikel
Avslutsdatum: 2024-12-31
Avslutsdatum: 2024-12-31
Alternativartiklar: SD1540 Produktjämförelse: SD0523 / SD1540 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mätområde |
|
|||
Processanslutning | gängad anslutning G 1 Invändig gänga |
Applikation
Montage | Justerbar till rörets innerdiameter; (38...254 mm) |
---|---|
Media | tryckluft |
Medietemperatur [°C] | 0...60 |
Tryckhållfasthet [bar] | 16 |
Tryckhållfasthet [MPa] | 1,6 |
Tryckhållfasthet [psi] | 232 |
MAWP (för applikationer enligt CRN) [bar] | 16 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC; (till SELV/PELV) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 110 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 1 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal; pulssignal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektriskt utförande | PNP |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250; (per utgång) |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20; (skalbar) |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Impulsutgång | mätning av förbrukad kvantitet |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde | Mät-/ Inställningsområde; Flödesövervakning; Värden gäller för: Ø 72 mm | |||
---|---|---|---|---|
Mätområde |
|
|||
Displayområde |
|
|||
Upplösning |
|
|||
Kopplingspunkt SP |
|
|||
Frånslagspunkt rP |
|
|||
Analogstartpunkt ASP |
|
|||
Analogslutpunkt AEP |
|
|||
I steg om |
|
Impulsenhet | 1...1000 x 10³ |
---|---|
I steg om | 1 Nm³ |
Pulslängd [s] | 0,7...2 (D = 72 mm) |
Mätområde [°C] | 0...60 |
---|---|
Displayområde [°C] | -12...72 |
Upplösning [°C] | 0,2 |
Kopplingspunkt SP [°C] | 0,4...60 |
Frånslagspunkt rP [°C] | 0,2...59,8 |
Analogstartpunkt [°C] | 0...45 |
Analogslutpunkt [°C] | 15...60 |
I steg om [°C] | 0,2 |
Noggrannhet / Avvikelse
Repeternoggrannhet [% av mätvärdet] | ± 1,5 |
---|---|
Noggrannhet (inom mätområdet) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (D = 72mm, T = 22 °C; standardvolymflödet: 50...850 Nm³/h) |
Noggrannhet [K] | ± 2,5 (Q > 2 Nm³/h) |
---|
Reaktionstider
Reaktionstid [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Dämpning av procesvärdet dAP i steg [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 30 (Q > 2 Nm³/h) |
---|
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | Flödesövervakning; kvantitetsmätare; förvalsräknare; Temperaturövervakning; hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; ström-/pulsutgång; displayen kan roteras och stängas av; Displayenhet; totalisator |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO-läge | ja | ||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||
Analoga processdata | 3 | ||||
Binära processdata | 2 | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 5 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...85 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90 |
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 213 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 539,5 |
---|---|
Material | PBT-GF20; PC; rostfritt stål (1.4301 / 304); FKM |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (316 / 1.4401); rostfritt stål (1.4301 / 304); keramik glaspassiviserad; PEEK; Polyester; FKM |
Processanslutning | gängad anslutning G 1 Invändig gänga |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagram och grafer
slutvärde för mätområdet refererat till invändig rördiameter
|
|
---|