industriell gasmätare
SD6600
SDR12DGXFRKG/US-100
industriell gasmätare
SD6600
SDR12DGXFRKG/US-100
- Precis flödesmätning, konsumtion, tryck och medietemperatur
- Hög noggrannhet, repeterbarhet och mätdynamik
- För detektering v argon (Ar), koldioxid (CO2), kvävgas (N2) och tryckluft
- Röd/grön display för tydlig identifiering av det acceptabla intervallet
- Displayen kan vridas för optimal uppriktning
- Bekväm drift via knappar eller parameterinställning via IO-Link
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mätområde |
|
|||
Processanslutning | gängad anslutning R 1/2 DN15 |
Applikation
Applikation | för industriell montering |
---|---|
Media | argon (Ar); koldioxid (CO2); kvävgas (N2); tryckluft |
Medietemperatur [°C] | -10...60 |
Min. sprängtryck [bar] | 64 |
Min. sprängtryck [MPa] | 6,4 |
Tryckhållfasthet [bar] | 16 |
Tryckhållfasthet [MPa] | 1,6 |
MAWP (för applikationer enligt CRN) [bar] | 9,7 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC; (till SELV/PELV) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 80 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 1 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Ingångar
Ingångar | räknaråterställning |
---|
Utgångar
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal; pulssignal; IO-Link; (konfigurerbar) |
---|---|
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 150; (per utgång) |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20; (skalbar) |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Impulsutgång | mätning av förbrukad kvantitet |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
|||
---|---|---|---|---|
Displayområde |
|
|||
Upplösning |
|
|||
Kopplingspunkt SP |
|
|||
Frånslagspunkt rP |
|
|||
Analogstartpunkt ASP |
|
|||
Analogslutpunkt AEP |
|
|||
Dämpning av lågflöde LFC |
|
|||
I steg om |
|
Mätområde [bar] | -1...16 |
---|---|
Displayområde [bar] | -1...20 |
Upplösning [bar] | 0,05 |
Kopplingspunkt SP [bar] | -0,92...16 |
Frånslagspunkt rP [bar] | -1...15,92 |
Analogstartpunkt [bar] | -1...12,8 |
Analogslutpunkt [bar] | 2,2...16 |
I steg om [bar] | 0,01 |
Mätområde |
|
||
---|---|---|---|
Displayområde |
|
||
Kopplingspunkt SP |
|
||
Impulsenhet |
|
||
I steg om |
|
||
Pulslängd [s] | 0,002...2 |
Mätområde |
|
||
---|---|---|---|
Displayområde |
|
||
Upplösning |
|
||
Kopplingspunkt SP |
|
||
Frånslagspunkt rP |
|
||
Analogstartpunkt |
|
||
Analogslutpunkt |
|
||
I steg om |
|
Noggrannhet / Avvikelse
Temperaturkoefficient [1/K] | ± 0,07 % MW |
---|---|
Noggrannhet (inom mätområdet) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); vid medietemperatur 23 °C |
Repeternoggrannhet | ± (0,4 % MW + 0,1 % MEW) |
Repeternoggrannhet [% av slutvärdet] | ± 0,2 |
---|---|
Linjäritet av analogutgång [% av slutvärdet] | < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Strait Line (inställning minsta värde)) |
Största TK i mätområdet [% MEW / 10 K] | ± 0,3 |
Största TK för nollpunkten [% MEW / 10 K] | ± 0,1 |
Noggrannhet [K] | ± 0,5; (vid flöde av mediet inom gränserna för strömningsområdet) |
---|
Reaktionstider
Reaktionstid [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Dämpning av procesvärdet dAP [s] | 0...5 |
Reaktionstid [s] | 0,05 |
---|
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 |
---|
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; ström-/pulsutgång; displayen kan roteras och stängas av; Displayenhet; totalisator |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
SIO-läge | ja | ||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||
Analoga processdata | 8 | ||||
Binära processdata | 2 | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 7,2 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...85 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA-godkännande |
|
||||||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 183 | ||||||||||||
UL godkännande |
|
||||||||||||
Tryckkärlsdirektivet | God branschpraxis; kan användas för stabila gaser fluid grupp 2 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 730 |
---|---|
Material | PBT+PC-GF30; PPS GF40; rostfritt stål (1.4301 / 304); rostfritt stål (1.4305 / 303); stål (1.5523) förzinkat; Mässing (2.0401); FKM |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1.4301 / 304); rostfritt stål (1.4305 / 303); FKM; keramik glaspassiviserad; PPS GF40; Al2O3 (keramik); akrylat |
Processanslutning | gängad anslutning R 1/2 DN15 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|