industriell gasmätare
SD6601
SDN12DGXFRKG/US-100
industriell gasmätare
SD6601
SDN12DGXFRKG/US-100
- Precis flödesmätning, konsumtion, tryck och medietemperatur
- Hög noggrannhet, repeterbarhet och mätdynamik
- För detektering v argon (Ar), koldioxid (CO2), kvävgas (N2) och tryckluft
- Röd/grön display för tydlig identifiering av det acceptabla intervallet
- Displayen kan vridas för optimal uppriktning
- Bekväm drift via knappar eller parameterinställning via IO-Link
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 |
---|---|
Mätområde [scfh] | 8...2648 |
Mätområde [scfm] | 0,15...44,15 |
Mätområde [ft/s] | 1...327,4 |
Processanslutning | gängad anslutning 1/2" NPT DN15 |
Applikation
Applikation | för industriell montering |
---|---|
Media | argon (Ar); koldioxid (CO2); kvävgas (N2); tryckluft |
Medietemperatur [°F] | 14...140 |
Min. sprängtryck [psi] | 928 |
Tryckhållfasthet [psi] | 232 |
MAWP (för applikationer enligt CRN) [bar] | 9,7 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC; (till SELV/PELV) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 80 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 1 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Ingångar
Ingångar | räknaråterställning |
---|
Utgångar
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal; pulssignal; IO-Link; (konfigurerbar) |
---|---|
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 150; (per utgång) |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20; (skalbar) |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Impulsutgång | mätning av förbrukad kvantitet |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [scfh] | 8...2648 |
---|---|
Mätområde [scfm] | 0,15...44,15 |
Mätområde [ft/s] | 1...327,4 |
Displayområde [scfh] | 0...3178 |
Displayområde [scfm] | 0...52,95 |
Displayområde [ft/s] | 0...393 |
Upplösning [scfh] | 2 |
Upplösning [scfm] | 0,05 |
Upplösning [ft/s] | 0,2 |
Kopplingspunkt SP [scfh] | 23...2648 |
Kopplingspunkt SP [scfm] | 0,38...44,13 |
Kopplingspunkt SP [ft/s] | 2,8...327,3 |
Frånslagspunkt rP [scfh] | 10...2635 |
Frånslagspunkt rP [scfm] | 0,16...43,91 |
Frånslagspunkt rP [ft/s] | 1,2...325,7 |
Analogstartpunkt ASP [scfh] | 0...2119 |
Analogstartpunkt ASP [scfm] | 0...35,31 |
Analogstartpunkt ASP [ft/s] | 0...261,9 |
Analogslutpunkt AEP [scfh] | 530...2649 |
Analogslutpunkt AEP [scfm] | 8,83...44,14 |
Analogslutpunkt AEP [ft/s] | 65,5...327,4 |
Dämpning av lågflöde LFC [scfh] | 3...28 |
Dämpning av lågflöde LFC [scfm] | 0,05...0,47 |
Dämpning av lågflöde LFC [ft/s] | 0,4...3,5 |
I steg om [scfh] | 1 |
I steg om [scfm] | 0,01 |
I steg om [ft/s] | 0,1 |
Mätområde [psi] | -15...232 |
---|---|
Displayområde [psi] | -15...290 |
Upplösning [psi] | 1 |
Kopplingspunkt SP [psi] | -13...232 |
Frånslagspunkt rP [psi] | -15...231 |
Analogstartpunkt [psi] | -15...186 |
Analogslutpunkt [psi] | 32...232 |
I steg om [psi] | 1 |
Mätområde |
|
||
---|---|---|---|
Displayområde |
|
||
Kopplingspunkt SP |
|
||
Impulsenhet |
|
||
I steg om |
|
||
Pulslängd [s] | 0,002...2 |
Mätområde |
|
||
---|---|---|---|
Displayområde |
|
||
Upplösning |
|
||
Kopplingspunkt SP |
|
||
Frånslagspunkt rP |
|
||
Analogstartpunkt |
|
||
Analogslutpunkt |
|
||
I steg om |
|
Noggrannhet / Avvikelse
Temperaturkoefficient [1/K] | ± 0,07 % MW |
---|---|
Noggrannhet (inom mätområdet) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW) |
Repeternoggrannhet | ± (0,4 % MW + 0,1 % MEW) |
Repeternoggrannhet [% av slutvärdet] | ± 0,2 |
---|---|
Linjäritet av analogutgång [% av slutvärdet] | < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Strait Line (inställning minsta värde)) |
Största TK i mätområdet [% MEW / 10 K] | ± 0,3 |
Största TK för nollpunkten [% MEW / 10 K] | ± 0,1 |
Noggrannhet [K] | ± 0,5; (vid flöde av mediet inom gränserna för strömningsområdet) |
---|
Reaktionstider
Reaktionstid [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Dämpning av procesvärdet dAP [s] | 0...5 |
Reaktionstid [s] | 0,05 |
---|
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 |
---|
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; ström-/pulsutgång; displayen kan roteras och stängas av; Displayenhet; totalisator |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
SIO-läge | ja | ||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||
Analoga processdata | 8 | ||||
Binära processdata | 2 | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 7,2 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°F] | 32...140 |
---|---|
Lagringstemperatur [°F] | -4...185 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 183 | ||||
UL godkännande |
|
||||
Tryckkärlsdirektivet | God branschpraxis; kan användas för stabila gaser fluid grupp 2 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 742,5 |
---|---|
Material | PBT+PC-GF30; PPS GF40; rostfritt stål (1.4301 / 304); rostfritt stål (1.4305 / 303); stål (1.5523) förzinkat; Mässing (2.0401); FKM |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1.4301 / 304); rostfritt stål (1.4305 / 303); FKM; keramik glaspassiviserad; PPS GF40; Al2O3 (keramik); akrylat |
Processanslutning | gängad anslutning 1/2" NPT DN15 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|