• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Flödesgivare
  4. System för förbrukningsmätning av tryckluft och industrigaser
  5. SDG100

Mätare för tryckluftsförbrukning

SDG100

SDG4"/METRIS PB DN100

Mätare för tryckluftsförbrukning

SDG100

SDG4"/METRIS PB DN100

  • Noggrann mätning av flöde och förbrukning
  • Hög noggrannhet, repeterbarhet och mätdynamik
  • För detektering av tryckluft i industriell användning
  • Med kopplingsutgång, analog utgång och pulsutgång
  • Tydligt synlig 4-siffrig LED-display
Utgående artikel
Avslutsdatum: 2024-12-31
Alternativartiklar: SDG550 Produktjämförelse: SDG100 / SDG550 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Notera att givare producerade före 2010 har modifierad bultcirkel
  • ce
  • ukca
Produktegenskaper
Antal in och utgångar Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1
Mätområde [m³/h] 15...4400
Processanslutning fläns DN100 enligt:DIN EN 10220
Applikation
Applikation Totalisatorfunktion
Media tryckluft
Hänvisning till media
luftkvalitet ISO 8573-1
klass 141
klass 344
Medietemperatur [°C] 0...60
Tryckhållfasthet [bar] 16
Tryckhållfasthet [MPa] 1,6
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 19...30 DC
Strömförbrukning [mA] < 100
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Tillslagsfördröjning [s] 0,5
In- / utgångar
Antal in och utgångar Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1
Utgångar
Totalt antal utgångar 2
Utgångssignal kopplingssignal; analogsignal; pulssignal; (konfigurerbar)
Elektriskt utförande PNP
Antal kopplingsutgångar 2
Utgångsfunktion slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 250; (per utgång)
Antal analogutgångar 1
Analog strömutgång [mA] 4...20; (skalbar)
Max. skenbart motstånd [Ω] 500
Impulsutgång mätning av förbrukad kvantitet
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [m³/h] 15...4400
Displayområde [m³/h] 0...5320
Flödesövervakning
Impulsenhet 10 Nm³
Pulslängd [s] 0,1
Noggrannhet / Avvikelse
Flödesövervakning
Noggrannhet (inom mätområdet) ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (klass 141 /; klass 344)
Reaktionstider
Flödesövervakning
Reaktionstid [s] 0,1; (dAP = 0)
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] 0...60
Lagringstemperatur [°C] -20...85
Max. relativ luftfuktighet [%] 90
Kapslingsklass IP 65
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF påstrålat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 10 V
Vibrationstålighet
DIN IEC 68-2-6 5 g (55...2000 Hz)
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 214
Mekaniska data
Vikt [g] 13873
Material PBT-GF20; PC; PC; rostfritt stål (1.4301 / 304); FKM; Rörsektion: Stål galvaniserad
Material, i kontakt med mediet rostfritt stål (316 / 1.4401); rostfritt stål (1.4301 / 304); keramik glaspassiviserad; PEEK; Polyester; FKM; Aluminium eloxerad; Stål galvaniserad
Processanslutning fläns DN100 enligt:DIN EN 10220
Anmärkning
Anmärkning
MW = Mätvärde
MEW = Slutvärde av mätområdet
Mät-, display- och inställningsområden är i enlighet med standard volymmätning, DIN ISO 2533.
För information om installation och handhavande, var vänlig se montageanvisningen.
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning Anslutning: 1 x M12; kodning: A