Mätare för tryckluftsförbrukning
SDG207
SDG8"/METRIS PB DN200 SS LM
Mätare för tryckluftsförbrukning
SDG207
SDG8"/METRIS PB DN200 SS LM
- Noggrann mätning av flöde och förbrukning
- Hög noggrannhet, repeterbarhet och mätdynamik
- För detektering av tryckluft i industriell användning
- Med kopplingsutgång, analog utgång och pulsutgång
- Tydligt synlig 4-siffrig LED-display
Utgående artikel
Alternativartiklar: SDG850 Produktjämförelse: SDG207 / SDG850 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Notera att givare producerade före 2010 har modifierad bultcirkel
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 |
---|---|
Mätområde [m³/h] | 58...17500 |
Processanslutning | fläns DN200 enligt:DIN EN 10220 |
Applikation
Applikation | Totalisatorfunktion | |||
---|---|---|---|---|
Media | tryckluft | |||
Hänvisning till media |
|
|||
Medietemperatur [°C] | 0...60 | |||
Tryckhållfasthet [bar] | 16 | |||
Tryckhållfasthet [MPa] | 1,6 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 19...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 100 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 0,5 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal; pulssignal; (konfigurerbar) |
Elektriskt utförande | PNP |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250; (per utgång) |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20; (skalbar) |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Impulsutgång | mätning av förbrukad kvantitet |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [m³/h] | 58...17500 |
---|---|
Displayområde [m³/h] | 0...21000 |
Impulsenhet | 10 Nm³ |
---|---|
Pulslängd [s] | 0,1 |
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet (inom mätområdet) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (klass 141 /; klass 344) |
---|
Reaktionstider
Reaktionstid [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20...85 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90 |
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 214 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 41441 |
---|---|
Material | PBT-GF20; PC; PC; rostfritt stål (1.4301 / 304); FKM; Rörsektion: rostfritt stål (1.4301 / 304) |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (316 / 1.4401); rostfritt stål (1.4301 / 304); keramik glaspassiviserad; PEEK; Polyester; FKM; Aluminium eloxerad; rostfritt stål (1.4301 / 304) |
Processanslutning | fläns DN200 enligt:DIN EN 10220 |
Anmärkning
Anmärkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|