Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet
SF0516
SFG14ZBB/6M
Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet
SF0516
SFG14ZBB/6M
- Tillförlitlig övervakning av vätskor och gaser i rör
- För anslutning till en utvärderingsenhet
- Delar som blir blöta är tillverkade av rostfritt stål
- Hygienisk design för kraven för mat- och dryckesindustrin
- Lämplig för media med temperaturer upp till 120 C
Produktegenskaper
Problängd L [mm] | 42 |
---|---|
Processanslutning | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Applikation
Applikation | högt temperaturområde; steril miljö |
---|---|
Tryckhållfasthet [bar] | 30 |
Applikation | högt temperaturområde; steril miljö |
---|---|
Medietemperatur [°C] | 0...120 |
Medietemperatur [°C] | 0...100 |
---|
Elektriska data
Ansluts till utvärderingselektronik | VS3000 |
---|
Mät-/ Inställningsområde
Problängd L [mm] | 42 |
---|
Inställningsområde [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Största känslighet [cm/s] | 3...60 |
Inställningsområde [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Största känslighet [cm/s] | 200...800 |
Noggrannhet / Avvikelse
Temperaturgradient [K/min] | 15 |
---|
Reaktionstider
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Driftförhållanden
Kapslingsklass | IP 67 |
---|
Godkännanden / tester
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 8648 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 485 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1.4571/316Ti) |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1.4571/316Ti) |
Processanslutning | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 6 m, Silikon; Max. kabellängd: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|