Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet
SF121A
SFM12ABB/2G /6M
Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet
SF121A
SFM12ABB/2G /6M
- För applikationer i Ex-klassade områden
- Tillförlitlig övervakning av vätskor och gaser i rör
- För anslutning till en utvärderingsenhet
- Robust design för användning i tuffa industriella miljöer
- Enkel processanslutning via adapter
Produktegenskaper
Problängd L [mm] | 12 |
---|---|
Processanslutning | M12 x 1 |
Applikation
Media | flytande medier; Gaser |
---|---|
Medietemperatur [°C] | -20...70 |
Tryckhållfasthet [bar] | 30 |
Medietemperatur [°C] | -20...70 |
---|
Medietemperatur [°C] | -20...70 |
---|
Elektriska data
Ansluts till utvärderingselektronik | VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075) |
---|
Mät-/ Inställningsområde
Problängd L [mm] | 12 |
---|
Inställningsområde [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Största känslighet [cm/s] | 3...60 |
Inställningsområde [cm/s] | 200...2000 |
---|---|
Största känslighet [cm/s] | 200...800 |
Noggrannhet / Avvikelse
Temperaturgradient [K/min] | 15 |
---|
Reaktionstider
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
Godkännande | DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007 | ||
---|---|---|---|
ATEX-märkning |
|
||
Stöttålighet |
|
||
Vibrationstålighet |
|
||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 8648 |
Säkerhetsklassificering
Max. egenkapacitans [nF] | 1,2 |
---|---|
Max. egeninduktans [µH] | 6 |
Temperaturklass | T4 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 346 |
---|---|
Kapsling | gängat utförande |
Mått [mm] | M12 x 1 |
Gängbeteckning | M12 x 1 |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Processanslutning | M12 x 1 |
Inbyggnadslängd EL [mm] | 27 |
Anmärkning
Anmärkning |
|
|||
---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 6 m, TPE-S; Max. kabellängd: 100 m; 5 x 0,34 mm² |
---|