Produktegenskaper
Problängd L [mm] | 30 |
---|---|
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 utvändig gänga |
Applikation
Media | flytande medier; aggressiva medier |
---|---|
Medietemperatur [°C] | 5...70 |
Tryckhållfasthet [bar] | 30 |
Medietemperatur [°C] | 5...70 |
---|
Elektriska data
Ansluts till utvärderingselektronik | VS3000 |
---|
Mät-/ Inställningsområde
Problängd L [mm] | 30 |
---|
Inställningsområde [cm/s] | 3...60 |
---|---|
Största känslighet [cm/s] | 3...40 |
Noggrannhet / Avvikelse
Temperaturgradient [K/min] | 7 |
---|
Reaktionstider
Reaktionstid [s] | 2...20 |
---|
Reaktionstid [s] | 2...20 |
---|
Driftförhållanden
Kapslingsklass | IP 67 |
---|
Godkännanden / tester
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 8213 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 55 |
---|---|
Kapsling | cylindrisk |
Material | keramik (99,7 % Al2 O3) |
Material, i kontakt med mediet | keramik (99,7 % Al2 O3) |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/2 utvändig gänga |
Probdiameter [mm] | 8,6 |
Inbyggnadslängd EL [mm] | 45 |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Max. kabellängd: 100 m |
---|