Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet
SF5703
SFD10ADT /US-100
Flödesgivare för anslutning till utvärderingsenhet
SF5703
SFD10ADT /US-100
- Tillförlitlig övervakning av vätskor och gaser i rör
- För anslutning till en utvärderingsenhet
- Enkel processanslutning via adapter
- Titanmaterial för kontakt med mediet för användning i aggressiva media
- M12-kontakt för snabb och enkel anslutning
Produktegenskaper
Problängd L [mm] | 143 |
---|---|
Processanslutning | M18 x 1,5 Invändig gänga |
Applikation
Media | flytande medier; Gaser; aggressiva medier |
---|---|
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
Tryckhållfasthet [bar] | 100 |
Elektriska data
Ansluts till utvärderingselektronik | VS3000 |
---|
Mät-/ Inställningsområde
Problängd L [mm] | 143 |
---|
Inställningsområde [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Största känslighet [cm/s] | 3...60 |
Inställningsområde [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Största känslighet [cm/s] | 200...800 |
Noggrannhet / Avvikelse
Temperaturgradient [K/min] | 300 |
---|
Reaktionstider
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Driftförhållanden
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
Stöttålighet |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 8393,77 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 75 |
---|---|
Kapsling | Utförande för adapter |
Mått [mm] | M18 x 1,5 |
Gängbeteckning | M18 x 1,5 |
Material | Titan (3.7035); EPDM; ULTEM |
Material, i kontakt med mediet | Titan (3.7035); O-ring: FKM 80 Shore A |
Processanslutning | M18 x 1,5 Invändig gänga |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Max. kabellängd: 100 m |
---|