Flödesvakt
SI8503
KIT, SI5010 W/E40107
Flödesvakt
SI8503
KIT, SI5010 W/E40107
- Tillförlitlig övervakning av vätskor och gaser i rör
- Processanslutning med medföljande adapter
- Enkel inställning av växlingspunkterna för snabb inställning
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
- LED-stapeldiagram för indikation av växlingspunkt och flöde
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1 |
---|---|
Processanslutning | M18 x 1,5 Invändig gänga |
Applikation
Media | flytande medier; Gaser |
---|---|
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
---|
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 19...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 60 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 10 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal |
Elektriskt utförande | PNP |
Antal kopplingsutgångar | 1 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Problängd L [mm] | 45 |
---|
Inställningsområde [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Största känslighet [cm/s] | 3...100 |
Inställningsområde [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Största känslighet [cm/s] | 200...800 |
Noggrannhet / Avvikelse
Repeternoggrannhet [cm/s] | 1...5 | ||
---|---|---|---|
Hänvisning till repeterbarhet |
|
||
Temperaturdrift [cm/s x 1/K] | 0.1; (för vatten 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||
Temperaturgradient [K/min] | 300 | ||
Noggrannhet av kopplingspunkt [cm/s] | ± 2...± 10; (för vatten 5...100 cm/s; 25 °C; Fabriksinställning) | ||
Hysteres [cm/s] | 2...5; (för vatten 5...100 cm/s; 25 °C; Fabriksinställning) |
Reaktionstider
Reaktionstid [s] | 1...2; (för en temperaturgradient: 1 K/min) |
---|
Reaktionstid [s] | 1...10 |
---|
Mjukvara / programmering
Justering av kopplingspunkt | tryckknappar |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||
Vibrationstålighet |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 290,299 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); O-ring: FKM 80 Shore A |
Processanslutning | M18 x 1,5 Invändig gänga |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|