Luftflödesvakt
SL5105
SLG23CEEAKOG/24VDC
Luftflödesvakt
SL5105
SLG23CEEAKOG/24VDC
- Tillförlitlig luftflödesövervakning
- För användning i ventilationssystem i byggnadsautomatisering
- Användarvänlig inställning av givarens begärda nedsänkningsdjup
- Intuitiv inställning av kopplingspunkt via potentiometer
- Signalutmatning via potentialfria reläkontakter
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal reläutgångar: 1 |
---|---|
Processanslutning | Ø 23 mm |
Applikation
Medietemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Tryckhållfasthet [bar] | 1 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 50 |
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal reläutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Utgångssignal | kopplingssignal |
---|---|
Antal reläutgångar | 1 |
Kontaktbelastning | 3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC) |
Kopplingsfunktion för flödesövervakning | reläet "till" vid flöde |
Mät-/ Inställningsområde
Inställningsområde [cm/s] | 100...1000 |
---|---|
Största känslighet [cm/s] | 100...400 |
Noggrannhet / Avvikelse
Temperaturgradient [K/min] | 5 |
---|
Reaktionstider
Reaktionstid [s] | 3...60 |
---|
Reaktionstid [s] | 3...60 |
---|
Mjukvara / programmering
Justering av kopplingspunkt | Potentiometer |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90 |
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1294 | ||||
---|---|---|---|---|---|
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 192,5 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 23 / L = 142 |
Material | kapsling: PBT; aktiv yta: Titan |
Material, i kontakt med mediet | PBT; Titan |
Processanslutning | Ø 23 mm |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC |
---|