Luftflödesvakt
SL5201
SLG23XEE40KG/2M/BS
Luftflödesvakt
SL5201
SLG23XEE40KG/2M/BS
- Tillförlitlig luftflödesövervakning
- För användning i ventilationssystem i byggnadsautomatisering
- Användarvänlig inställning av givarens begärda nedsänkningsdjup
- Noggrann analog utgång
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 |
---|---|
Processanslutning | Ø 23 mm |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Medietemperatur [°C] | 35...65 |
Tryckhållfasthet [bar] | 1 |
Elektriska data
Anslutningsspänning tolerans [%] | -10...10 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 24 DC |
Strömförbrukning [mA] | < 35 |
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Tillslagsfördröjning [s] | 90 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Utgångssignal | analogsignal |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog spänningsutgång [V] | 0...10 |
Mät-/ Inställningsområde
Flödesområde [cm/s] | 200...2000 | |
---|---|---|
Hänvisning till flödesområdet |
|
Noggrannhet / Avvikelse
Temperaturgradient [K/min] | 1 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90 |
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 726 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 219 |
---|---|
Mått [mm] | Ø 23 / L = 142 |
Material | kapsling: PBT; aktiv yta: Titan |
Material, i kontakt med mediet | PBT; Titan |
Processanslutning | Ø 23 mm |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2 m; 4 x 0,5 mm² |
---|---|
Anslutning | Anslutning: 1 x M16 (Binder 09-0309-00-04); kodning: A; Kontakter: guldpläterad |