Magnetisk-induktiv flödesgivare
SM4120
SMR14XGXFRKG/US-100
Magnetisk-induktiv flödesgivare
SM4120
SMR14XGXFRKG/US-100
- Noggrann mätning av flöde, förbrukning och mediets temperatur
- Hög noggrannhet, repeterbarhet och mätdynamik
- Med kopplingsutgång, analog utgång och pulsutgång
- Tydligt läsbar färgdisplay med röd/grön färgändring
- Inga ingående/utgående rörlängder nödvändiga
- Bekväm drift via knappar eller parameterinställning via IO-Link
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 |
---|---|
Mätområde [ml/min] | 5...5000 |
Processanslutning | G 1/4 DN6 Planpackningsända |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | ||
---|---|---|---|
Media | Flytande konduktiva vätskor; vatten; vattenbaserade media | ||
Hänvisning till media |
|
||
Medietemperatur [°C] | -20...90 | ||
Tryckhållfasthet [bar] | 16 | ||
Tryckhållfasthet [MPa] | 1,6 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC; (till SELV/PELV) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 80 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 5 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Ingångar
Ingångar | räknaråterställning |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal; pulssignal; IO-Link; frekvenssignal; (konfigurerbar) |
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20; (skalbar) |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Impulsutgång | mätare för genomflödesmängd |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [ml/min] | 5...5000 |
---|---|
Displayområde [ml/min] | -6000...6000 |
Upplösning [ml/min] | 1 |
Kopplingspunkt SP [ml/min] | 33...5000 |
Frånslagspunkt rP [ml/min] | 7...4974 |
Analogstartpunkt ASP [ml/min] | 0...3993 |
Analogslutpunkt AEP [ml/min] | 1007...5000 |
Dämpning av lågflöde LFC [ml/min] | 5...250 |
Frekvensändpunkt FEP [ml/min] | 1005...5000 |
Frekvens vid ändpunkten FRP [Hz] | 1...10000 |
Pulslängd [s] | 0,005...2 |
---|---|
Impulsenhet | 0,001...99990000 I |
Mätområde [°C] | -20...90 |
---|---|
Displayområde [°C] | -42...112 |
Upplösning [°C] | 0,1 |
Kopplingspunkt SP [°C] | -19,6...90 |
Frånslagspunkt rP [°C] | -20...89,6 |
Analogstartpunkt [°C] | -20...68 |
Analogslutpunkt [°C] | 2...90 |
I steg om [°C] | 0,1 |
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet (inom mätområdet) | ± (0,8 % MW + 0,2 % MEW) |
---|---|
Repeternoggrannhet | ± 0,2 % MEW |
Noggrannhet [K] | ± 2,5 (Q > 1 l/min) |
---|
Reaktionstider
Startfördröjning [s] | 0...50 |
---|---|
Reaktionstid [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
Dämpning av procesvärdet dAP [s] | 0...5 |
Reaktionstid [s] | 15; (Q > 1 l/min, T09) |
---|
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; kopplingslogik; Frekvensutgång; ström-/pulsutgång; Startfördröjning; avstängningsbar display; Displayenhet |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-läge | ja | ||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||
Analoga processdata | 3 | ||||
Binära processdata | 2 | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 6 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 114 | ||||
UL godkännande |
|
||||
Tryckkärlsdirektivet | God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran |
Mekaniska data
Vikt [g] | 706,9 |
---|---|
Material | Rostfritt stål (1.4408/316); rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PC; PBT+PC-GF30 |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PEEK; kolfiber-PEEK; EPDM; Centellen |
Processanslutning | G 1/4 DN6 Planpackningsända |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|
diagram och grafer
|
|
---|