Magnetisk-induktiv flödesgivare
SM6604
SMN12GGX50KG/US-100
Magnetisk-induktiv flödesgivare
SM6604
SMN12GGX50KG/US-100
- Noggrann mätning av flöde, förbrukning och mediets temperatur
- Hög noggrannhet, repeterbarhet och mätdynamik
- För användning i vattenkylningskretsar
- Med två noggranna analoga utgångar
- Tydligt synlig 4-siffrig LED-display
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 2 | ||
---|---|---|---|
Mätområde |
|
||
Processanslutning | gängad anslutning 1/2" NPT DN15 |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | ||
---|---|---|---|
Applikation | för industriell montering | ||
Media | Flytande konduktiva vätskor; vatten; vattenbaserade media | ||
Hänvisning till media |
|
||
Medietemperatur [°C] | -10...70 | ||
Tryckhållfasthet [bar] | 16 | ||
Tryckhållfasthet [MPa] | 1,6 | ||
MAWP (för applikationer enligt CRN) [bar] | 17,7 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 20...30 DC; (till SELV/PELV) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 120; (24 V) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 5 |
Mätprincip | magnetisk-induktiv |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 2 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | analogsignal |
Antal analogutgångar | 2 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20; (skalbar) |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
||
---|---|---|---|
Displayområde |
|
||
Upplösning |
|
||
Analogstartpunkt ASP |
|
||
Analogslutpunkt AEP |
|
||
I steg om |
|
Mätområde [°C] | -20...80 |
---|---|
Upplösning [°C] | 0,2 |
Analogstartpunkt [°C] | -20...60 |
Analogslutpunkt [°C] | 0...80 |
I steg om [°C] | 0,2 |
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet (inom mätområdet) | ± (2 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Repeternoggrannhet | ± 0,2% MEW |
Noggrannhet [K] | ± 2,5 (Q > 1 l/min) |
---|
Reaktionstider
Reaktionstid [s] | 0,15; (dAP = 0, T19) |
---|---|
Dämpning av procesvärdet dAP [s] | 0...3 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 1 l/min) |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA-godkännande |
|
||||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 175 | ||||||||||||
Tryckkärlsdirektivet | God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran |
Mekaniska data
Vikt [g] | 523,15 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT-GF20; PC; FKM; TPE |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PEEK; FKM |
Processanslutning | gängad anslutning 1/2" NPT DN15 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Displayenhet | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
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
Tryckförlust
|
|
---|