Magnetisk-induktiv flödesgivare
SM7000
SMR34GGXFRKG/US-100
Magnetisk-induktiv flödesgivare
SM7000
SMR34GGXFRKG/US-100
- Noggrann mätning av flöde, förbrukning och mediets temperatur
- Hög noggrannhet, repeterbarhet och mätdynamik
- Med kopplingsutgång, analog utgång och pulsutgång
- Tydligt synlig 4-siffrig LED-display
- Bekväm drift via knappar eller parameterinställning via IO-Link
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 | ||
---|---|---|---|
Mätområde |
|
||
Processanslutning | gängad anslutning G 3/4 DN20 Planpackningsända |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | ||
---|---|---|---|
Applikation | Totalisatorfunktion; för industriell montering | ||
Montage | Anslutning till rörledning via en adapter | ||
Media | Flytande konduktiva vätskor; vatten; vattenbaserade media | ||
Hänvisning till media |
|
||
Medietemperatur [°C] | -10...70 | ||
Tryckhållfasthet [bar] | 16 | ||
Tryckhållfasthet [MPa] | 1,6 | ||
MAWP (för applikationer enligt CRN) [bar] | 11,2 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC; (till SELV/PELV) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 95; (24 V) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 5 |
Mätprincip | magnetisk-induktiv |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Ingångar
Ingångar | räknaråterställning |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal; pulssignal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20; (skalbar) |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Analog spänningsutgång [V] | 0...10; (skalbar) |
Minsta lastmotstånd [Ω] | 2000 |
Impulsutgång | mätare för genomflödesmängd |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
||
---|---|---|---|
Displayområde |
|
||
Upplösning |
|
||
Kopplingspunkt SP |
|
||
Frånslagspunkt rP |
|
||
Analogstartpunkt ASP |
|
||
Analogslutpunkt AEP |
|
||
I steg om |
|
Impulsenhet | 0,00001...50 000 m³ |
---|---|
Pulslängd [s] | 0,005...2 |
Mätområde [°C] | -20...80 |
---|---|
Upplösning [°C] | 0,2 |
Kopplingspunkt SP [°C] | -19,2...80 |
Frånslagspunkt rP [°C] | -19,6...79,6 |
Analogstartpunkt [°C] | -20...60 |
Analogslutpunkt [°C] | 0...80 |
I steg om [°C] | 0,2 |
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet (inom mätområdet) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Repeternoggrannhet | ± 0,2% MEW |
Noggrannhet [K] | ± 2,5 (Q > 5 l/min) |
---|
Reaktionstider
Reaktionstid [s] | 0,15; (dAP = 0, T19) |
---|---|
Inställbar fördröjningstid dS, dr [s] | 0...50 |
Dämpning av procesvärdet dAP [s] | 0...5 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 5 l/min) |
---|
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | Flödesövervakning; kvantitetsmätare; förvalsräknare; Temperaturövervakning; hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; kopplingslogik; ström-/spänning-/pulsutgång; Startfördröjning; avstängningsbar display; Displayenhet |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-läge | ja | ||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||
Analoga processdata | 3 | ||||
Binära processdata | 2 | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 5 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA-godkännande |
|
||||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 145 | ||||||||||||
Tryckkärlsdirektivet | God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran |
Mekaniska data
Vikt [g] | 587 |
---|---|
Kapsling | cylindrisk |
Mått [mm] | Ø 54 / L = 110 |
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT-GF20; PC; FKM; TPE |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PEEK; FKM |
Processanslutning | gängad anslutning G 3/4 DN20 Planpackningsända |
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
Tryckförlust
|
|
---|