Magnetisk-induktiv flödesgivare
SMF321
SMG40KGFFRKG/USD
Magnetisk-induktiv flödesgivare
SMF321
SMG40KGFFRKG/USD
- Magnetisk-induktiv flödesmätare (SMF serien) för livsmedels och dryckesindustrin
- Uppmätta variabler: flödeshastighet, total volym, temperatur, konduktivitet och vätskedetektering
- Enkel att installera tack vare appbaserad meny, guidad installation och hygieniska tryckknappar
- Minskad kabeldragning genom att kombinera matningsspänning och utsignaler via en M12 anslutning
- Husets utformning ökar stöt och vibrationståligheten
Produktegenskaper
Mätområde |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Processanslutning | ifm-specifik enhetsfläns |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | ||
---|---|---|---|
Applikation | livsmedelsindustrin | ||
Media | Flytande konduktiva vätskor; vatten; vattenbaserade media | ||
Hänvisning till media |
|
||
Medietemperatur [°C] | -20...150 | ||
Medietemperatur [°F] | -4...302 | ||
Min. sprängtryck |
|
||
Tryckhållfasthet |
|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...32 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 250; (24V) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | < 5 |
Mätprincip | magnetisk-induktiv |
In- / utgångar
Totalt antal ingångar och utgångar | 2 |
---|
Ingångar
Ingångar |
|
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Utgångssignal |
|
||||
Elektriskt utförande | PNP/NPN | ||||
Impulsutgång | mätare för genomflödesmängd | ||||
Kortslutningsskyddad | ja | ||||
Typ av kortslutningsskydd | pulserande | ||||
Överlastskydd | ja |
Antal analogutgångar | 1 |
---|---|
Analog strömutgång [mA] | 4...20; (skalierbar) |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Analogutgångens upplösning | 0.38 µA |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
---|---|
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 0...10000 |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Displayområde |
|
||||
Upplösning |
|
||||
Hänvisning till fabriksinställningar |
|
||||
Analogstartpunkt ASP |
|
||||
Analogslutpunkt AEP |
|
||||
Dämpning av lågflöde LFC |
|
||||
Pulslängd [s] | 0,002...2 | ||||
Impulsenhet | 0,002...99990000 I |
Mätområde [°C] | -20...150 |
---|---|
Mätområde [°F] | -4...302 |
Displayområde [°C] | -20...150 |
Displayområde [°F] | -4...302 |
Upplösning [°C] | 0,01 |
Upplösning [°F] | 0,1 |
Analogstartpunkt [°C] | -20...116 |
Analogstartpunkt [°F] | -4...240,8 |
Analogslutpunkt [°C] | 14...150 |
Analogslutpunkt [°F] | 57,2...302 |
Mätområde [µS/cm] | 100...100000 |
---|---|
Displayområde [µS/cm] | 0...100000 |
Upplösning [µS/cm] | 1 |
Analogstartpunkt [µS/cm] | 0...80000 |
Analogslutpunkt [µS/cm] | 20000...100000 |
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet (inom mätområdet) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Repeternoggrannhet | 0,1% MW |
Noggrannhet [K] | ± 1 |
---|---|
Repeternoggrannhet [K] | ± 0,5 |
Noggrannhet (inom mätområdet) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Repeternoggrannhet | ± 5% MW |
Reaktionstider
Reaktionstid [s] | < 0,3 |
---|---|
Dämpning av procesvärdet dAP [s] | 0...5 |
Reaktionstid [s] | < 3; (Flödeshastighet: ≥ 0,5m/s) |
---|
Reaktionstid [s] | < 2 |
---|
Mjukvara / programmering
Diagnostiska funktioner | riktning för flödesdetektering; detektering av vätska |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1.3 | ||||||||||||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||||||||||||
Profil |
|
||||||||||||||
SIO-läge | ja | ||||||||||||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||||||||||||
Analoga processdata | 6 | ||||||||||||||
Binära processdata | 8 | ||||||||||||||
Min. processcykeltid [ms] | 1,9 | ||||||||||||||
IO-Link processdata (cyklisk) |
|
||||||||||||||
IO-Link funktioner (acyklisk) | riktning för flödesdetektering; totalisator; Speicher; räknare för driftstimmar; interntemperature; simuleringsfunktion |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...65 |
---|---|
Omgivningstemperatur [°F] | -4...149 |
Lagringstemperatur [°C] | -20...80 |
Lagringstemperatur [°F] | -4...176 |
Kapslingsklass | IP 67; IP 69 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||
Vibrationstålighet |
|
||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 81 | ||
Tryckkärlsdirektivet | God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran |
Mekaniska data
Vikt [g] | 5324,8 |
---|---|
Längd på inkommande rör | 5 x DN |
Längd på utgående rör | 2 x DN |
Material | kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); fläns: rostfritt stål (1.4301 / 304); elektronik fixtur: rostfritt stål (1.4301 / 304); elektronik: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Display: polysulfan; Display-Packning: FKM; LED ring: PP |
Material, i kontakt med mediet | Mätsträcka: PFA; elektroder: rostfritt stål (1,4435 / 316L) |
Nominell diameter | DN40 (1 1/2“) |
Processanslutning | ifm-specifik enhetsfläns |
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar | ≤ 0,4 μm |
Displayer / manöverelement
Fabriksinställning | gpm; °F; μS/cm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display |
|
||||||||
Displayenhet | l/min; l/h; hl/min; hl/h; m³/min; m³/h; m/s; gpm; gph; ft/s; °C; °F; μS/cm; S/m; ms/cm | ||||||||
Språk | tyska; engelska; Spanska; Franska; Italienska; Japanska; Koreanska; Portugisiska; Kinesiska | ||||||||
Funktionselement |