Utvärderingsenhet för flödesgivare
SN0152
VS3000/85...265VAC
Utvärderingsenhet för flödesgivare
SN0152
VS3000/85...265VAC
- För anslutning av flödesgivare
- Integrerad övervakning av flöde, temperatur och kablage
- Justerbara kopplingsutgångar för övervakning av flöde och temperatur
- Tydligt synlig LED-flerfärgsdisplay för stapeldiagram
- Signalutmatning via potentialfria reläkontakter
Applikation
Applikation | Flödesövervakning; Temperaturövervakning; Ledningsövervakning |
---|
Elektriska data
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Anslutningsspänning tolerans [%] | -5...10 |
Anslutningsspänning [V] | 90...240 AC |
Max. effektförbrukning [VA] | 4 |
Skyddsklass | II |
Polaritetssäker | nej |
Tillslagsfördröjning [s] | 10...80; (inställbar (fasta motstånd på anslutningsterminaler 22-23)) |
Antal kanaler | 1 |
Utgångar
Utförande i händelse av fel | Vid underspänning avaktiveras alla relän; LED "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY" lyser |
---|---|
Elektriskt utförande | relä |
Kontaktbelastning | 4 A (250 V AC / 30 V DC) |
Kopplingsfunktion för flödesövervakning | Reläet "till" vid flöde och under tiden för uppstartsfördröjning |
Kopplingsfunktion för temperaturövervakning | reläet "från" när inställd temperatur uppnåtts |
Kopplingsfunktion för kabelbrottsövervakning | Relät "från" vid ledningsbrott eller kortslutning |
Kortslutningssäker | nej |
Överlastskydd | nej |
Reaktionstider
Reaktionstid [s] | < 3 |
---|
Mjukvara / programmering
Justering av kopplingspunkt | Potentiometer |
---|---|
Val av vätskor / gaser | trådbygling; vid leverans övervakning av vätskor.; för övervakning av gaser: bygla anslutningsstift 23 / 24. |
Inställning av kopplingspunkt | Potentiometer |
Temperaturområde [°C] | 40...120 |
Repeternoggrannhet på inställd kopplingspunkt [K] | 4 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Kapslingsklass | IP 20 |
Godkännanden / tester
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 168 |
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 248 |
---|---|
Kapsling | Hölje för montering på DIN-skena |
Mått [mm] | 100 x 25 x 103,5 |
Material | PBT |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Elektrisk anslutning
Erforderligt skydd | miniatursäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 5 A; snabb |
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | COMBICON kontakt: |
---|