• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Tillståndsövervakning
  3. System för övervakning av vattenförbrukning
  4. Ultraljudsflödesmätare
  5. SU8631

Ultraljuds-flödesgivare

SU8631

SUN11XXBFRKG/US

Ultraljuds-flödesgivare

SU8631

SUN11XXBFRKG/US

  • Noggrann flödesmätning av ultrarent vatten, vatten, oljor och glykollösningar
  • Ett robust, komponentfritt mätrör av rostfritt stål erbjuder hög mediebeständighet och permanent inträngningsbeständighet
  • Den mycket exakta inline mätprocessen eliminerar all påverkan av varierande väggtjocklekar och rörmaterial
  • Driftstatus LED signalerar sensorstatus och möjliggör slutsatser om processkvalitet
  • ce
  • cul
  • iolink
Produktegenskaper
Mätområde
1...240 l/min 0,06...14,4 m³/h 16...3804 gph 0,26...63,4 gpm
Processanslutning 1" NPT DN25 utvändig gänga
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift
Media ultrarent vatten; vatten; vattenbaserade media; glykollösning; Oljor; kylsmörjmedel
Hänvisning till media
vattenbaserade media: för medier med tillsatser på >10 % är repeterbarheten det enda tillgängliga värdet
lågviskösa oljor med viskositet: 7...40 mm²/s (40 °C)
högviskösa oljor med viskositet: 30...68 mm²/s (40 °C)
Medietemperatur
-20...100 °C -4...212 °F
Min. sprängtryck
150 bar 15 MPa
Tryckhållfasthet
100 bar 10 MPa
Vakuumresistens [mbar] -1000
MAWP (för applikationer enligt CRN) [bar] 100
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 18...32 DC; (till SELV/PELV)
Strömförbrukning [mA] < 75
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Tillslagsfördröjning [s] 5
Mätprincip ultraljud
Ingångar
Ingångar räknaråterställning
Utgångar
Totalt antal utgångar 2
Utgångssignal kopplingssignal; pulssignal; analogsignal; IO-Link; frekvenssignal; diagnostiksignal; totalisator kopplingssignal
Elektriskt utförande PNP/NPN
Utgångsfunktion slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 100
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 0...10000
Analog strömutgång [mA] 4...20
Max. skenbart motstånd [Ω] 500
Impulsutgång mätare för genomflödesmängd
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde
1...240 l/min 0,06...14,4 m³/h 16...3804 gph 0,26...63,4 gpm
Displayområde
-288...288 l/min -17,28...17,28 m³/h -4565...4565 gph -76,08...76,08 gpm
Upplösning
0,1 l/min 0,001 m³/h 1 gph 0,02 gpm
Kopplingspunkt SP
2,3...240 l/min 0,139...14,4 m³/h 37...3804 gph 0,61...63,4 gpm
Frånslagspunkt rP
1,1...238,8 l/min 0,064...14,325 m³/h 17...3784 gph 0,28...63,07 gpm
Analogstartpunkt ASP
-240...192 l/min -14,4...11,522 m³/h -3804...3044 gph -63,4...50,73 gpm
Analogslutpunkt AEP
-191,9...240 l/min -11,511...14,4 m³/h -3041...3804 gph -50,68...63,4 gpm
Dämpning av lågflöde LFC
1...12 l/min 0,06...0,72 m³/h 16...190 gph 0,26...3,17 gpm
Frekvensändpunkt FEP
48,1...240 l/min 2,889...14,4 m³/h 763...3804 gph 12,72...63,4 gpm
Frekvens vid ändpunkten FRP [Hz] 1...10000
Flödesövervakning
Pulslängd [s] 0,002...2
Impulsenhet 0,02...99990000 l; 0,005...26414563,515 gal
Temperaturövervakning
Mätområde
-20...100 °C -4...212 °F
Displayområde
-44...124 °C -47,2...255,2 °F
Upplösning
0,1 °C 0,1 °F
Kopplingspunkt SP
-19,6...100 °C -3,2...212 °F
Frånslagspunkt rP
-20...99,6 °C -4...211,2 °F
Analogstartpunkt
-20...76 °C -4...168,8 °F
Analogslutpunkt
4...100 °C 39,2...212 °F
Frekvensstartpunkt FSP
-20...76 °C 4...168,8 °F
Frekvensändpunkt FEP
4...100 °C 4...168,8 °F
Frekvens vid ändpunkten FRP [Hz] 1...10000
Noggrannhet / Avvikelse
Flödesövervakning
Noggrannhet (inom mätområdet)
glykollösning (35%) ±(5,0 % MW + 0,5 % MEW)
högviskösa oljor med viskositet 46mm2/s (40°C) ±(5,0 % MW + 0,5 % MEW)
lågviskösa oljor med viskositet 10mm2/s (40°C) ±(5,0 % MW + 0,5 % MEW)
vatten ± (1,0 % MW + 0,5 % MEW)
Repeternoggrannhet ± 0,2 % MEW
Temperaturövervakning
Noggrannhet [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Temperaturkoefficient [% av spannet / 10 K] 0,2
Reaktionstider
Flödesövervakning
Reaktionstid [s] < 0,25; (dAP = 0, T09)
Dämpning av procesvärdet dAP [s] 0...5
Temperaturövervakning
Dynamisk respons T05 / T09 [s] 5,7 / 86
Mjukvara / programmering
Diagnostiska funktioner riktning för flödesdetektering; signalkvalitet
Gränssnitt
Kommunikationsinterface IO-Link
Typ av transmission COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1.3
SDCI-standard IEC 61131-9: 2013-07
Profil Identification and Diagnosis (0x4000)
Nödvändig masterporttyp A
Analoga processdata 3
Binära processdata 2
Min. processcykeltid [ms] 9,6
IO-Link processdata (cyklisk)
Funktion bitlängd
totalisator 32
Flödesövervakning 32
Temperaturövervakning 32
status 4
Utgång 1 1
Utgång 2 1
Understödda DeviceIDs
Drift typ DeviceID
default 1759
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -20...60
Lagringstemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
DIN 61326-1:2021
Stöttålighet
DIN IEC 68-2-27 20 g (11ms)
Vibrationstålighet
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000Hz)
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 160
UL godkännande
Godkännandenummer UL I034
Tryckkärlsdirektivet kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran
Mekaniska data
Vikt [g] 623,4
Monteringstyp längd på inkommande rör 5xDN; längd på utgående rör 1xDN
Material kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Display: PFA; Packning Display: FKM; anslutningskontakt: POKAN
Material, i kontakt med mediet Mätsträcka: rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Processanslutning 1" NPT DN25 utvändig gänga
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar 49,21 µin
Displayer / manöverelement
Display
Färgdisplay 1,44", 128 x 128 pixlar
Kopplingsfunktion 2 x LED, gul
diagnos 1 x LED, 3-färgad
Displayenhet l/min; l/h; m³/h; m/s; gpm; gph; ft/s; oz/min
Tillbehör
Ingående delar
bipacksedel
Anmärkning
Anmärkning
MW = Mätvärde
MEW = Slutvärde av mätområdet
puls- och totalsignal är endast tillgängliga för en av de två utgångarna
noggrannhetsindikationerna följs över hela applikationsområdet
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad
diagram och grafer
Observera tryckförlust
nedgradering av omgivningstemperaturen
1 Omgivningstemperatur
2 Medietemperatur