Ultraljuds-flödesgivare
SU9004
SUR54HGB50KG/W/US-100-IPF
Ultraljuds-flödesgivare
SU9004
SUR54HGB50KG/W/US-100-IPF
- Tillförlitlig detektering av flöde och medietemperatur
- Lämpligt för vatten, oljor och glykollösningar
- För installation i rör
- Med två skalbara analoga utgångar
- Tydligt synlig 4-siffrig LED-display
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 2 | ||
---|---|---|---|
Mätområde |
|
||
Processanslutning | gängad anslutning G 1 1/4 Planpackningsända |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | ||
---|---|---|---|
Applikation | för industriell montering | ||
Montage | Anslutning till rörledning via en adapter | ||
Media | vatten; glykollösning; kylsmörjmedel; Oljor | ||
Hänvisning till media |
|
||
Medietemperatur [°C] | -10...80 | ||
Tryckhållfasthet |
|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 19...30 DC; (till SELV/PELV) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 100 |
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 10 |
Mätprincip | ultraljud |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 2 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | analogsignal |
Antal analogutgångar | 2 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20; (skalbar) |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
||
---|---|---|---|
Displayområde |
|
||
Upplösning |
|
||
Analogstartpunkt ASP |
|
||
Analogslutpunkt AEP |
|
||
Max. flöde [l/min] | 220 | ||
I steg om |
|
Mätområde [°C] | -10...80 |
---|---|
Upplösning [°C] | 0,2 |
Analogstartpunkt [°C] | -10...62 |
Analogslutpunkt [°C] | 8...80 |
I steg om [°C] | 0,2 |
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet (inom mätområdet) | vatten: < ± (3 % MW + 0,2 % MEW); glykol (35 %), olja (viskositet 68 mm²/s at 40 °C): < ± (8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Repeternoggrannhet | 1 l/min; 60 l/h; 0,05 gpm; 3 gph |
Noggrannhet [K] | ± 3 (Q > 20 l/min) |
---|
Reaktionstider
Reaktionstid [s] | 0,25; (dAP = 0) |
---|---|
Dämpning av procesvärdet dAP [s] | 0...1 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | T09 = 30 (Q > 20 l/min); (vatten) |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA-godkännande |
|
||||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 203 | ||||||||||||
Tryckkärlsdirektivet | God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran |
Mekaniska data
Vikt [g] | 1883 |
---|---|
Material | kapsling: AlMgSi0,5 eloxerad; Packning: FKM; PA 6.6; skyddsfolie: PA |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); FKM; PPS; Centellen 200 |
Processanslutning | gängad anslutning G 1 1/4 Planpackningsända |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Displayenhet | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Tillbehör
Ingående delar |
|
||
---|---|---|---|
Tillbehör (alternativ) |
|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|||
---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: Mässing, Optalloy belagd; Kontakter: guldpläterad |
---|
diagram och grafer
Tryckförlust
|
|
---|