- Produkter
- Tillståndsövervakning
- System för övervakning av vattenförbrukning
- Ultraljudsflödesmätare
- SUH200
Ultraljuds-flödesgivare
SUH200
SUC25IJBFRKG/US
Ultraljuds-flödesgivare
SUH200
SUC25IJBFRKG/US
- Accurate flow measurement of ultrapure water, water and edible oils
- Ett robust, komponentfritt mätrör av rostfritt stål erbjuder hög mediebeständighet och permanent inträngningsbeständighet
- Den mycket exakta inline mätprocessen eliminerar all påverkan av varierande väggtjocklekar och rörmaterial
- Driftstatus LED signalerar sensorstatus och möjliggör slutsatser om processkvalitet
- Bekväm drift via knappar eller parameterinställning via IO-Link
Produktegenskaper
Mätområde |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Processanslutning | Clamp 1" DIN 32676 serie C (ASME BPE) |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | ||
---|---|---|---|
Media | ultrarent vatten; vatten; vattenbaserade media; edible oils | ||
Hänvisning till media |
|
||
Medietemperatur [°C] | -20...100 | ||
Min. sprängtryck |
|
||
Tryckhållfasthet |
|
||
Vakuumresistens [mbar] | -1000 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...32 DC; (till SELV/PELV) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 75 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 5 |
Mätprincip | ultraljud |
In- / utgångar
Totalt antal ingångar och utgångar | 2 |
---|
Ingångar
Ingångar |
|
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Utgångssignal |
|
||||
Elektriskt utförande | PNP/NPN | ||||
Kortslutningsskyddad | ja | ||||
Typ av kortslutningsskydd | pulserande | ||||
Överlastskydd | ja |
Antal analogutgångar | 1 |
---|---|
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
---|---|
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 0...10000 |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Displayområde |
|
||||
Upplösning |
|
||||
Kopplingspunkt SP |
|
||||
Frånslagspunkt rP |
|
||||
Analogstartpunkt ASP |
|
||||
Analogslutpunkt AEP |
|
||||
Dämpning av lågflöde LFC |
|
||||
Frekvensändpunkt FEP |
|
||||
Frekvens vid ändpunkten FRP [Hz] | 1...10000 |
Pulslängd [s] | 0,002...2 |
---|---|
Impulsenhet | 0,1...99990000 I |
Mätområde [°C] | -20...100 |
---|---|
Displayområde [°C] | -44...124 |
Upplösning [°C] | 0,1 |
Kopplingspunkt SP [°C] | -19,6...100 |
Frånslagspunkt rP [°C] | -20...99,6 |
Analogstartpunkt [°C] | -20...76 |
Analogslutpunkt [°C] | 4...100 |
Frekvensstartpunkt FSP [°C] | -20...76 |
Frekvensändpunkt FEP [°C] | 4...100 |
Frekvens vid ändpunkten FRP [Hz] | 1...10000 |
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet (inom mätområdet) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Repeternoggrannhet | ± 0,2 % MEW |
Noggrannhet [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|---|
Temperaturkoefficient [% av spannet / 10 K] | 0,2 |
Reaktionstider
Reaktionstid [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
---|---|
Dämpning av procesvärdet dAP [s] | 0...5 |
Dynamisk respons T05 / T09 [s] | 5,7 / 86 |
---|
Mjukvara / programmering
Diagnostiska funktioner | riktning för flödesdetektering; signalkvalitet |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1.3 | ||||||||||||||
SDCI-standard | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||||||||||
Profil |
|
||||||||||||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||||||||||||
Analoga processdata | 3 | ||||||||||||||
Binära processdata | 2 | ||||||||||||||
Min. processcykeltid [ms] | 9,6 | ||||||||||||||
IO-Link processdata (cyklisk) |
|
||||||||||||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...80 |
Kapslingsklass | IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
CPA-godkännande |
|
||||
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 160 | ||||
UL godkännande |
|
||||
Tryckkärlsdirektivet | kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran |
Mekaniska data
Vikt [g] | 637,1 |
---|---|
Längd på inkommande rör | 5 x DN |
Längd på utgående rör | 1 x DN |
Material | kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Display: PFA; Packning Display: FKM; anslutningskontakt: POKAN |
Material, i kontakt med mediet | Mätsträcka: rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Nominell diameter | DN25 (1“) |
Processanslutning | Clamp 1" DIN 32676 serie C (ASME BPE) |
Processanslutning lämplig för rörstandard | 1" / Ø 25,4 mm x 1,65 mm (DIN 11866 serie C); (DIN EN 10357 serie C) |
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar | ≤ 0,8 µm |
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
Observera tryckförlust
|
|
---|
nedgradering av omgivningstemperaturen
|
|
---|